検索結果 DNCI

結果: 2
印刷
空気圧サーボシステム > 位置センサ付アクチュエータ > 位置センサ内蔵シリンダ
  • オプションでガイド, クランプユニット
  • ピストン径 32, 40, 50, 63 mm
  • ストローク 10 ... 2000 mm
  • 出力 415 ... 1870 N
  • 位置検出
    • 位置検出器内蔵
    • 近接スイッチ
  • 固定クッション
 
空気圧サーボシステム > センサインタフェース
  • スタンダードシリンダDNCIとDDPCに付属する測定装置