検索結果 DSBC

結果: 2
印刷
空気圧駆動機器 > シリンダ > 規格シリンダ > ISO 15552規格シリンダ
Core product range
  • ユニバーサルシリンダ
  • センシングスロット2ヶ所付き標準プロファイル
  • ピストン径 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 1 ... 2800 mm
  • 出力 483 ... 7363 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定/可変/自動調整クッション
 
空気圧駆動機器 > シリンダ > クランプユニット付シリンダ
Core product range
  • 万能型のシリンダ
  • 2本のスイッチ取付溝を配すシリンダチューブ
  • クランプユニット付
  • シリンダサイズ:32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • ストローク:10~2000mm
  • 理論推力:483~7363N
  • 複動
  • マグネット標準装備
  • 固定クッション/可変エアクッション/自己調整式エアクッション