検索結果 S

結果: 489
印刷
空気圧駆動機器 > シリンダ用部品、アクセサリ > 取付金具
Core product range
  • アクチュエータ用スイベルフランジ
 
センサ > 近接スイッチ
Core product range
  • アプリケーションに応じた様々なアクセサリ
    • 取付ブラケット
    • センサブラケット
    • ケーブルクリップ
 
空気圧駆動機器 > シリンダ用部品、アクセサリ > スイッチ取付金具
Core product range
  • アクチュエータにシリンダスイッチやセンサを取付ける為の取付金具
 
センサ > 近接スイッチ > T溝用
  • Electronic PNP, NPN
  • Electrical connection M8, M12
  • welding field resistant 50/60Hz AC
  • 10 ... 30 V DC
 
センサ > 近接スイッチ > T溝用
  • Reed
  • M8 electrical connection, open cable end
  • 230 V
  • High-temperature
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
センサ > 近接スイッチ > T溝用
  • Electronic PNP, NPN
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • Food-safe, resistant to acids and cooling lubricants
  • For grippers with optimised design
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Namur output
 
センサ > 近接スイッチ > T溝用
Core product range
  • Reed
  • configurable
  • M8, M12 electrical connection, open cable end
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
センサ > 近接スイッチ > T溝用
  • Reed
  • M8, M12 electrical connection, open cable end
  • 230 V
  • High-temperature
  • 12 ... 30 V AC, DC
 
センサ > 近接スイッチ > T溝用
  • Pneumatic
  • 3/2-way valve
 
バルブ > メカ式・人力バルブ
  • 接続ポート径 G1/8
  • 標準流量 80~140l/min
  • メタルバルブ
    •  メカバルブ
 
センサ > 圧力センサ、真空センサ
Core product range
  • アプリケーションに応じた様々なアクセサリ
    • 取付ブラケット
    • センサブラケット
    • ケーブルクリップ
 
バルブ > メカ式・人力バルブ
  • 接続ポート径 PK-3
  • 標準流量 80l/min
  • 樹脂製
 
空気圧駆動機器 > シリンダ用部品、アクセサリ > 取付金具
Core product range
  • アクチュエータ用トラニオン受け、クレビス
 
センサ > 近接スイッチ > 丸溝用
Core product range
  • Reed
  • configurable
  • M8 electrical connection, M12, open cable end
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
空気圧駆動機器 > シリンダ > 規格シリンダ > ISO 21287準拠の薄形トシリンダ 
  • エンド位置保持(出、戻り、又は両サイド)
  • ピストン径 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • ストローク 10 … 500 mm
  • 出力 188 … 4 712 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定クッション
 
空気圧駆動機器 > Classic
  • 直径 12、16、20、25、32、40、50、63、80、100mm
  • ストロークの長さ 1~400mm
  • 推力 51~4712N
  • マグネット付
  • 固定クッション
 
空気圧駆動機器 > ガイド付アクチュエータ > ガイド付シリンダ
  • ガイドロッド・ヨークプレートで耐高負荷を実現
  • ピストン径   12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • ストローク長さ 1 ~ 400 mm
  • 推力 68 ~ 4712 N
  • 位置センサ
  • 固定クッション/自己調整
 
空気圧駆動機器 > シリンダ > 規格シリンダ > ISO 21287準拠の薄形トシリンダ 
Core product range
  • 規格としてより多くのバリエーション
  • ピストン径 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 1 ... 500 mm
  • 出力 51 ... 7 363 N
  • 複動
  • 固定/自動調整クッション
 
センサ > シグナルコンバータ
  • Signal range
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • Switching output
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link
  • For monitoring analogue current and voltage signals
  • Switching function freely programmable
  • Large high-contrast display
  • Suitable for wall mounting or front panel mounting
 
センサ > 透過センサ
  • アプリケーションに応じた様々なアクセサリ
    • 取付ブラケット
    • センサブラケット
    • ケーブルクリップ