検索結果 VTSA

結果: 21
印刷
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル VTSA-Fシリーズ
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • AS-インタフェースで制御
  • 搭載バルブ連数 Max. 8連(8コイル)
  • 流量の最適化
  • 接続ねじのタイプ:NPTねじ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル VTSA-Fシリーズ
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • AS-インタフェースで制御
  • 搭載バルブ連数 Max. 8連(8コイル)
  • 流量の最適化
  • 接続ねじのタイプ:Gねじ
 
バルブターミナル > 規格バルブターミナル > バルブターミナル VTSAシリーズ, ISO 15407-2, ISO 5599-2準拠
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • 多芯コネクタプラグにより制御
  • 最大搭載バルブ連数32(32コイル)
  • 配線方式
    • 37ピンDサブコネクタ
    • ターミナルストラップ
    • 19ピン丸型プラグ
  • NPTねじ
 
バルブターミナル > 規格バルブターミナル > バルブターミナル VTSAシリーズ, ISO 15407-2, ISO 5599-2準拠
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • フィールドバスまたは制御ブロックで制御
  • 最大バルブ連数32連(32コイル)
  • 最大電気モジュール数10連
    • デジタルI/O
    • アナログI/O
    • インプット、アウトプットのパラメータ化
    • 診断機能内蔵
    • メンテナンス対策コンセプト
  • NPTねじ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル VTSA-Fシリーズ
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • フィールドバスまたはコントロールブロックで制御
  • 搭載バルブ連数 Max. 32連(32コイル)
  • 最大10連の電気モジュール
    • デジタルインプット/アウトプット
    • アナログインプット/アウトプット
    • I/Oのパラメータ設定
    • 各種診断
    • 予防的メンテナンスコンセプト
  • 流量の最適化
  • 接続ねじのタイプ:NPTねじ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル VTSA-Fシリーズ
Core product range
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • フィールドバスまたはコントロールブロックで制御
  • 搭載バルブ連数 Max. 32連(32コイル)
  • 最大10連の電気モジュール
    • デジタルインプット/アウトプット
    • アナログインプット/アウトプット
    • I/Oのパラメータ設定
    • 各種診断
    • 予防的メンテナンスコンセプト
  • 流量の最適化
  • 接続ねじのタイプ:Gねじ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル VTSA-Fシリーズ
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • 多芯プラグで制御
  • 搭載バルブ連数 Max. 32連(32コイル)
  • 配線方式
    • 37ピンDサブコネクタ
    • 端子台
    • 19ピン丸型コネクタ
  • 流量の最適化
  • 接続ねじのタイプ:NPTねじ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル VTSA-Fシリーズ
Core product range
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • 多芯プラグで制御
  • 搭載バルブ連数 Max. 32連(32コイル)
  • 配線方式
    • 37ピンDサブコネクタ
    • 端子台
    • 19ピン丸型コネクタ
  • 流量の最適化
  • 接続ねじのタイプ:Gねじ
 
バルブターミナル > 規格バルブターミナル > バルブターミナル VTSAシリーズ, ISO 15407-2, ISO 5599-2準拠
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • AS-iにより制御
  • 最大搭載バルブ連数8(8コイル)
  • NPTねじ
 
バルブターミナル > 規格バルブターミナル > バルブターミナル VTSAシリーズ, ISO 15407-2, ISO 5599-2準拠
Core product range
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • フィールドバスまたは制御ブロックで制御
  • 最大バルブ連数32連(32コイル)
  • 最大電気モジュール数10連
    • デジタルI/O
    • アナログI/O
    • インプット、アウトプットのパラメータ化
    • 診断機能内蔵
    • メンテナンス対策コンセプト
  • Gねじ
 
バルブターミナル > 規格バルブターミナル > バルブターミナル VTSAシリーズ, ISO 15407-2, ISO 5599-2準拠
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • AS-iにより制御
  • 最大搭載バルブ連数8(8コイル)
  • Gねじ
 
バルブターミナル > 規格バルブターミナル > バルブターミナル VTSAシリーズ, ISO 15407-2, ISO 5599-2準拠
Core product range
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • 多芯コネクタプラグにより制御
  • 最大搭載バルブ連数32(32コイル)
  • 配線方式
    • 37ピンDサブコネクタ
    • ターミナルストラップ
    • 19ピン丸型プラグ
  • Gねじ
 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > サブプレート/マニホールドブロック > ユニバーサルバルブモジュール
  • マニホールドブロック
 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > 操作ツール > 規格準拠のバルブモジュール
  • サプライプレート
  • 安全始動弁
 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > 省配線システム
  • 電気インタフェース
  • マルチピンノード
  • AS-iモジュール
 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > サブプレート/マニホールドブロック > 規格準拠のバルブモジュール
  • サブプレート
  • エンドプレート
  • マニホールド
  • ブランキングプレート
 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > バルブ > 規格準拠のバルブモジュール
  • 接続口径 G1/8, ISO サイズ 18mm (02); G1/4, ISO サイズ 26mm (01), ISO サイズ42mm (1), ISO サイズ 52mm (2)
  • 標準流量 500 ~ 2900 l/min
  • 作動電圧DC 24 V、AC110 V
  • サブベースバルブ
    • 電磁弁駆動、パイロット
  • マニホールド サブベースバルブ
  • 圧力制御-中間プレート
  • 流量制御プレート
  • 垂直圧力遮断プレート
  • 垂直供給プレート
  • 90°接続プレート
  • 個別接続プレート
 
Control technology > 電気系周辺機器
Core product range
  • 膨大な機能を持つ電気ターミナル
  • バリエーション
    • スタンドアロン(リモートI/O)
    • VTSA-Fバルブターミナルの周辺機器
    • VTSAバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Lバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Sバルブターミナルの周辺機器
  • I/Oモジュール
    • デジタル
    • アナログ
  • CODESYSコントローラ(オプション)
 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > 操作ツール > 規格準拠のバルブモジュール
  • 流量制御プレート
  • レギュレータプレート
  • 圧力分離プレート
  • 供給プレート
 
バルブ > 電磁弁、マスタバルブ > 特定用途対応バルブ
  • 安全製品 EU-Richtlinie 2006/42/EG(機械)準拠
  • バルブターミナル VTSAに組込み可
  • プレス安全弁として使用可(EN629準拠)
  • enENJYUNNKYO
  •  
  • icherheitsventil nach EN692 möglich
  • ソフトスタートバルブ
  • スプール位置検出機能付5方弁
  • 標準流量 1100 l/min
  • 作動電圧 DC24V