検索結果 ck

結果: 22
印刷
エア接続システム > 継手 > バーブニップル
  • 接続径 M5, G1/8, G3/8, G1/2
  • 適用チューブ内径 Φ3, 4, 6, 9, 13mm
  • クイックコネクタ
  • キャップ
  • 分配
  • ユニオンナット
  • 中空ボルト
 
エア接続システム > 継手 > バーブニップル
  • クリーンデザイン
  • 腐食・薬品・温度に対して高い耐性
  • FDA認可
  • SUS製継手
  • 接続ポート:M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • 適用チューブ外径:Φ4, 6, 8, 10mm
  • ねじ
  • メートルねじ(Oリング付)
  • Gねじ(Oリング付)
  • 差し込み継手
 
エア接続システム > エア接続機器用アクセサリ
  • パイプ/チューブカッタ
  • 組付、取外し用プライヤ
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • カートリッジサイズ 10, 14, 18, 20 mm
  • 適用チューブ外径 Φ3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • ストレート型/エルボ型
  • ワンタッチコネクタ付
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • 耐スパッタ仕様
  • 接続径 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 10, 12mm
  • 真空使用可
  • ストレート
  • ユニオンストレート
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • 薬品・腐食に高い耐性
  • 高温仕様
  • ステンレス継手
  • 接続径 M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 12, 16 mm
  • 真空使用可
  • ストレート
  • ユニオンストレート
  • 隔壁ストレート
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • カートリッジサイズ 10, 18, 20 mm
  • 適用チューブ外径 Φ1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • ストレート型/エルボ型
  • 真空使用可
  • ワンタッチコネクタ付
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
Core product range
  • 接続ポート:R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • 適用チューブ外径:Φ4, 6, 8, 10, 12, 16, 22mm
    • Gねじ(Oリング付)
    • R ねじ(シールテープ)
  • 真空使用可能
  • ワンタッチコネクタ
  • ユニオン
  • メスストレート
  • キャップ
  • スリーブ
  • プラグ
  • ブランチ
  • 隔壁ユニオン
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • 接続径 M5, R1/8, R1/4, R3/8, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 10, 12 mm
  • ストレート
  • ユニオンストレート
  • ロータリストレート
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
Core product range
  • 接続径 M3, M5, M7, M6x0.75, M8x0.75, R1/8, G1/8
  • 適用チューブ外径 Φ2, 3, 4, 6mm
  • 真空使用可
  • ねじストレート
  • ストレート
  • 隔壁ストレート
  • キャップ
  • ワンタッチスリーブ
  • プラグ
  • 分配
  • 隔壁ユニオン
 
エア接続システム > 継手
Core product range
  • 正しい継手の選定が簡単に。標準継手と機能継手で1000種類にもおよぶ組み合わせのあらゆる接続に確実なソリューション。
 
プロセスオートメーション > エア接続システム > 継手
Core product range
  • 正しい継手の選定が簡単に。標準継手と機能継手で1000種類にもおよぶ組み合わせのあらゆる接続に確実なソリューション。
 
空気圧駆動機器 > ショックアブソーバ
Core product range
  • Stroke: 2 ... 10 mm
  • External cushioning for mini slide DGST
 
メカ式電動アクチュエータ > Accessories for electromechanical drives > センサ取付キット
  • 電動ロータリアクチュエータ用ハウジング、センシングプレート、センサブラケット
 
プロセスオートメーション > Actuators > リニアアクチュエータ
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
Control technology > ラーニングシステム
  • EduTrainer Universal in A4 format
  • only for use in furniture or as a rack on a table
  • 2 different widths
  • Fitted with PLCs of different manufacturers
  • Fitted with 19" simulation modules
  • With or without power supply unit
  • Individually configurable or preconfigured
 
空気圧駆動機器 > シリンダ用部品、アクセサリ
  • ドライブシャフト側から見て反時計回転方向
  • ドライブシャフト側から見て時計回転方向
  • Blick auf die Abtriebseite, Drehrichtung im Uhrzeigersinn
  • ロータリアクチュエータの揺動運動を回転運動に変換するアクチュエータ
 
プロセスオートメーション > Process valves > Process valve units > Butterfly valves
  • Butterfly valve with quarter turn actuator
  • Optional end position feedback
  • Optional pilot valve
  • Wafer or lug flap valve type
  • Nominal width DN25 ... DN300
  • Connection standard DIN EN 1092-1 or ANSI CLASS 150
 
センサ > 透過センサ
Highlights 11/2018
  • All optical functions in a IP69K sensor housing.
  • IO-Link communication
  • PNP and NPN in one device
  • Block design 45x22 mm
  • Range up to 20 m
  • Reliable and stable part detection and distance measurement
  • Plug M8x1, 3-pin
 
画像処理システム
Highlights 11/2018
  • The controller SBRD-Q actuates the connected camera heads.
  • The camera system SBRD can be used for the following tasks:
    • Position and rotary orientation sensing
    • Pick & place
    • Quality inspection
    • Measurement
    • Reading barcodes and data matrix codes (1D and 2D codes)
    • Optical character recognition (OCR)