検索結果 cn

結果: 6
印刷
エア接続システム > 継手 > バーブニップル
  • 接続径 M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • 適用チューブ内径 Φ2, 3, 4, 6 mm
  • ストレート
  • 隔壁ユニオン
  • ティー
 
モータ及びコントローラ > 材質番号:モータとコントローラ
Core product range
  • 電気機械式駆動機器用パワーパックおよび電源フィルタ
 
バルブ > バルブアクセサリ > ソレノイドコイル
  • 電圧:DC 24 V, 24, 110, 230 V AC
    • ATEX指令準拠の防爆仕様
 
バルブ > バルブアクセサリ > ソレノイドコイル
Core product range
  • 電圧 12, 24, 42, 48V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240V AC
  • インダストリースタンダードに沿ったポート配置
 
真空機器 > サクショングリッパ
  • 取付ねじ付真空パッド
  • パッド径:Φ2~200、4x10mm~30x90mm
  • 接続:雄ネジ、雌ネジ
  • 丸形:ベロー形1.5段、3.5段、深形、楕円形
 
真空機器 > サクショングリッパ
  • ESSシリーズ交換用パッドゴム
  • パッド径:Φ2~200
  • 丸形:ベロー形1.5段、3.5段、深形、楕円形