検索結果 dfk

結果: 3
印刷
空気圧駆動機器 > シリンダ > 丸形シリンダ
Core product range
  • 自己調整式クッション
  • ピストン径 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • ピストン径 32, 40, 50, 63 mm
  • ストローク 1 … 500 mm
  • 出力 19 … 1870N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定/可変/自動調整クッション
  • 取付フランジ
 
空気圧駆動機器 > シリンダ > 丸形シリンダ
  • ピストン径 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • ピストン径 32, 40, 50, 63 mm
  • ストローク 1 ... 50 mm
  • 出力 24 ... 1763 N
  • 単動(押し)
  • 位置検出
  • 固定クッション
  • 固定フランジ
 
空気圧駆動機器 > シリンダ > クランプユニット付シリンダ
Core product range
  • ピストン径 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • ピストン径 32, 40, 50, 63 mm
  • ストローク 1 ... 500 mm
  • 出力 19 ... 1870 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定/調整クッション