検索結果 exch

結果: 3
印刷
ハンドリングシステム > 直交軸システム > 2D平面ガントリ
  • 高応答
  • 広い稼働範囲
  • 動特性に優れた平面ガントリ
  • X軸ストローク:max.2500mm
  • Y軸ストローク:max.1500mm
  • 完璧に同期するアクチュエータとコントローラパッケージ
  • 許容負荷質量:0~6kg
 
ハンドリングシステム > 直交軸システム > 2D平面ガントリ
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • XY modules: electric
  • Space-optimised and highly dynamic
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online
 
ハンドリングシステム > 直交軸システム > 3Dガントリ
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • XY modules: electric
  • Z modules: electric or pneumatic
  • Space-optimised and great dynamic response
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online