検索結果 fr

結果: 58
印刷
空気圧調質機器 > Classic
  • ボディサイズ MICRO、MINI、MIDI、MAXI
  • 接続ポート径 M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1、QS4、QS6(NPTも可)
  • 圧力範囲 0.5~7bar、0.5~12bar
  • 流量 110~11000l/min
  • 圧力計
    • 圧力計つき
    • 圧力計なし
  • フィルタろ過度 40µm、5µm
  • ドレーン排出機構
    • マニュアル
    • セミオート
    • フルオート
  • プラスチックボール+メタルガード
 
空気圧調質機器 > サービスユニット
Core product range
  • サイズ4, 6, 9
  • 接続ポート:G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • 圧力範囲:0.03~1.2MPa
  • 流量:550~14000 l/min
  • 圧力計(bar, psi, MPa)
  • フィルタエレメントサイズ:0.01µm~40µm
    • マニュアルドレン
    • セミオートドレン
    • オートドレン
  • プラスチックボウル/メタルボウル
  • エアの流れ方向
    • 左→右
    • 右→左
  • ルブリケータ
 
エア接続システム > 分配器
  • 接続ポート径 M3、M5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2
  • 使用圧力範囲 0~1.6MPa
  • 出力ポート数 4、8、9、12
 
エア接続システム > 継手 > ねじ付継手
  • 接続口径:M3、M5、M7、R1/8、R1/4、R3/8、R1/2、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1
  • ストレートネジ(シールリング付)
  • テーパネジ(PTFEコーティング)
 
空気圧調質機器 > Classic
  • サイズ MINI、MIDI、MAXI
  • 接続口径 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4
  • 流量範囲 550~6000 l/min
  • 調整圧力範囲 0.05~1.2MPa
  • フィルタエレメントサイズ 40µ
  • ルブリケータ付
 
プロセスオートメーション > 空気圧調質機器
Core product range
  • フィルタレギュレータ
  • ルブリケータ
 
空気圧調質機器
Core product range
  • フィルタレギュレータ
  • ルブリケータ
 
空気圧調質機器 > フィルタレギュレータ/ルブリケータ
Core product range
  • サイズ 4、6
  • 接続口径G1/8, G1/4, G3/8, G1/2,  NPT ネジ付も可
  • 圧力範囲 0.03 ~ 0.7 MPa、0.05 ~ 1.2 MPa
  • 流量 800 ~ 1400 l/min
  • 圧力計 ゲージ: bar, psi, MPa
  • フィルタろ過度 40 µm, 5 µm
  • ドレン抜き
  • - マニュアル
  • - ハーフオート
  • プラスチックボウルガード付プラスチックボウル
  • 流れ方向
  • 左から右
  • 右から左
  • ルブリケータ
 
空気圧調質機器 > エア分配器 > MSシリーズ
Core product range
  • サイズ 4、6
  • 接続ポート径 G1/4、G1/2(NPTも可)
  • 圧力範囲 0~20bar
  • 流量 4050~14600l/min
 
空気圧調質機器 > エア分配器 > MSシリーズ
Core product range
  • サイズ 4、6、9、12
  • 接続ポート径 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1、G1 1/4、G1 1/2(NPTも可)
  • 圧力範囲 0~21bar
  • 流量 1200~42000l/min
  • 接続プレート
    • 接続プレートなし
    • 接続プレートつき
 
空気圧調質機器 > フィルタレギュレータ > Dシリーズ(ポリマータイプ)
  • ボディサイズ MINI
  • 接続ポート径 G1/8、G1/4
  • 圧力範囲 0.5~7bar
  • 流量 500~1200l/min
  • 圧力計
    • 圧力計つき
    • 圧力計なし
  • フィルタろ過度 40µm、5µm
  • ドレーン排出機構
    • マニュアル
    • セミオート
 
空気圧調質機器 > フィルタレギュレータ
Core product range
  • 一般的なアプリケーションにも特殊なアプリケーションにも対応可能
  • 様々な機能を用意
  • 組み付け、分解が簡単な接続方法を採用
  • 4つのサイズ
 
空気圧調質機器 > フィルタレギュレータ/ルブリケータ > Dシリーズ(ポリマータイプ)
  • サイズ MINI
  • 接続口径G1/8, G1/4
  • 圧力範囲 0.05 ~ 0.7 MPa
  • 流量 1400 ~ 650 l/min
  • 圧力計付
  • オートドレン抜き
  • フィルタろ過度 40 µm, 5 µm
  • ドレン抜き
  • - マニュアル
  • - ハーフオート
 
空気圧調質機器 > サービスユニット > Dシリーズ(ポリマータイプ)
  • サイズ:MINI
  • 接続ポート径:G1/8, G1/4
  • 流量範囲:400~650 l/min
  • 設定圧力範囲:0.05~0.7MPa
  • フィルタエレメントサイズ:5µ, 40µ
  • ルブリケータ付
 
空気圧調質機器 > Classic
  • ボディサイズ MINI、MIDI、MAXI
  • 接続ポート径 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1(NPTも可)
  • 圧力範囲 0~16bar
  • 流量 1100~20000l/min
  • 接続プレート
    • 接続プレートなし
    • 接続プレートつき
 
空気圧調質機器 > 空気圧調質機器用アクセサリ > 取付ブラケット
  • サイズ:MICRO, MINI, MIDI, MAXI
 
空気圧調質機器 > Classic
  • ボディサイズ MINI、MIDI、MAXI
  • 接続ポート径 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1(NPTも可)
  • 圧力範囲 0~16bar
  • 流量 1100~20000l/min
  • 接続プレート
    • 接続プレートなし
    • 接続プレートつき
 
空気圧調質機器 > Classic
  • サイズ MINI、MIDI、MAXI
  • 接続口径 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4
  • 流量範囲 550~6000 l/min
  • 調整圧力範囲 0.05~1.2MPa
  • フィルタエレメントサイズ 40µ
 
空気圧調質機器 > サービスユニット > Dシリーズ(ポリマータイプ)
  • サイズ:MINI
  • 接続ポート径:G1/8, G1/4
  • 設定圧力範囲:0.05~0.7MPa
  • フィルタエレメントサイズ:5µ, 40µ
 
空気圧調質機器 > Classic
  • ボディサイズ MICRO、MINI、MIDI、MAXI
  • 接続ポート径 M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1、QS4、QS6(NPTも可)
  • 圧力範囲 0.5~7bar、0.5~12bar
  • 流量 110~11000l/min
  • 圧力計
    • 圧力計つき
    • 圧力計なし
  • フィルタろ過度 40µm、5µm
  • ドレーン排出機構
    • マニュアル
    • セミオート
    • フルオート
  • プラスチックボール+メタルガード