検索結果 mpac

結果: 11
印刷
バルブターミナル > 特定用途対応バルブターミナル
  • NSF-H1 グリス塗布, FDA対応物質
  • 保護仕様 IP69K, 十分なシールシステム
  • Clean Design: Reinigungsfreundlich
  • バルブ 2x 2/2, 2 x 3/2, 5/2シングル,5/2自己保持,5/3 3位置
  • 標準流量 450 ... 760 l/min
  • バルブ幅 14 mm
  • 2 ... 32 バルブ位置, 2 ... 32 ソレノイドコイル
  • モジュラー組立, バルブ位置
  • マルチピンプラグ接続, フィールドバス接続 Iポート/ IOリンク
  • 保護等級 IP65, IP67, IP69K
 
Control technology > 資料

 

 
Control technology > 電気系周辺機器
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > サブプレート/マニホールドブロック > アプリケーションに特化したバルブグループ
  • 接続プレート
 
プロセスオートメーション > バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > シールエレメントとセパレータ

 

 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > 操作ツール > アプリケーションに特化したバルブグループ
  • 供給プレート
 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > 取付金具及び名称記入ラベル
  • バルブターミナル取付アタッチメント
 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > シールエレメントとセパレータ

 

 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > 取付金具及び名称記入ラベル
  • 不使用コネクタ用カバーキャップ
 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > 取付金具及び名称記入ラベル
  • バルブターミナル取付キット
 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > 取付金具及び名称記入ラベル
  • バルブターミナル取付ボルトナット