検索結果 qs

結果: 28
印刷
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
Core product range
  • 接続ポート:R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • 適用チューブ外径:Φ4, 6, 8, 10, 12, 16, 22mm
    • Gねじ(Oリング付)
    • R ねじ(シールテープ)
  • 真空使用可能
  • ワンタッチコネクタ
  • ユニオン
  • メスストレート
  • キャップ
  • スリーブ
  • プラグ
  • ブランチ
  • 隔壁ユニオン
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • カートリッジサイズ 10, 14, 18, 20 mm
  • 適用チューブ外径 Φ3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • ストレート型/エルボ型
  • ワンタッチコネクタ付
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • カートリッジサイズ 10, 18, 20 mm
  • 適用チューブ外径 Φ1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • ストレート型/エルボ型
  • 真空使用可
  • ワンタッチコネクタ付
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
Core product range
  • 接続径 M3, M5, M7, M6x0.75, M8x0.75, R1/8, G1/8
  • 適用チューブ外径 Φ2, 3, 4, 6mm
  • 真空使用可
  • ねじストレート
  • ストレート
  • 隔壁ストレート
  • キャップ
  • ワンタッチスリーブ
  • プラグ
  • 分配
  • 隔壁ユニオン
 
エア接続システム > 分配器
  • 接続口径:R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • チューブ外径:4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 接続ネジ
    • Rネジ シールテープ付
    • Gネジ シールリング付
    • ワンタッチコネクタ
  • 360°回転可能
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • 接続径 M5, R1/8, R1/4, R3/8, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 10, 12 mm
  • ストレート
  • ユニオンストレート
  • ロータリストレート
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • 耐スパッタ仕様
  • 接続径 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 10, 12mm
  • 真空使用可
  • ストレート
  • ユニオンストレート
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • 金属継手
  • 温度や高圧に強い耐性
  • 耐薬品
  • FDA認可
  • 接続ポート:M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 適用チューブ外径:Φ 4, 6, 8, 10, 12, 14mm
  • ワンタッチスリーブ:Φ4, 6, 8, 10, 12, 14mm
  • 周囲温度範囲:0~150℃
  • Gねじ(Oリング付)
  • 真空使用可
  • ワンタッチコネクタ
  • ユニオン
  • 隔壁ユニオン
  • スリーブ
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • 薬品・腐食に高い耐性
  • 高温仕様
  • ステンレス継手
  • 接続径 M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 12, 16 mm
  • 真空使用可
  • ストレート
  • ユニオンストレート
  • 隔壁ストレート
 
その他の空気圧製品 > サイレンサ
  • ソレノイドバルブCPE用
  • 接続口径 M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • ワンタッチコネクタ QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • 騒音レベル 58 ~ 68 dB(A).
 
エア接続システム > 継手
Core product range
  • 正しい継手の選定が簡単に。標準継手と機能継手で1000種類にもおよぶ組み合わせのあらゆる接続に確実なソリューション。
 
プロセスオートメーション > エア接続システム > 継手
Core product range
  • 正しい継手の選定が簡単に。標準継手と機能継手で1000種類にもおよぶ組み合わせのあらゆる接続に確実なソリューション。
 
エア接続システム > 継手 > ねじ付継手
  • 接続口径:M3、M5、M7、R1/8、R1/4、R3/8、R1/2、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1
  • ストレートネジ(シールリング付)
  • テーパネジ(PTFEコーティング)
 
エア接続システム > エア接続機器用アクセサリ
  • 分かりやすいチューブバリエーション
  • 材質
    • ポリアミド
    • ポリエチレン
  • 流量:80 l/min
  • チーブ外径4 mm用バーブ形ニップル
  • OR機能
  • AND機能
  • 抑制機能
 
空気圧調質機器 > 圧力表示
  • 調整可能な赤-緑レンジ
  • 接続ポート:M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8
  • インライン
  • 表示範囲:0~2.5MPa
  • 表示単位:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
真空機器 > 真空発生器
  • Mounting on supply manifold with max. 8 spaces
  • Nominal size 0.45 ... 0.95 mm
  • Connection
    • push-in connector QS3, QS4, QS6
  • Vacuum solenoid valve ON/OFF
  • Optional with ejector pulse
  • Integrated vacuum sensor
 
空気圧調質機器 > Classic
  • プラスチックボウル(メタルガード)
  • サイズ:MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • 接続ポート:M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6
  • 圧力範囲:0.1~1.6MPa
  • 流量範囲:170~5300 l/min
  • フィルタエレメントサイズ:40µm, 5µm
 
空気圧調質機器 > Classic
  • サイズ:MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • 接続口径:M5, M7, G 1/4, G 1/8, G 1/2, G 2/4, G 3/8, G1, QS4, QS6、NPTネジも供給可能
  • 圧力範囲:0.1 ~ 1.6MPa
  • 流量: 200 ~ 9000 l/min
  • フィルタろ過度 40μm、5μm
  • 接続プレート
  • -接続プレート付
  • -接続プレートなし
  • 直動式ルブリケータ
  • 金属製ボールガード付プラスチクボウル
 
センサ > 圧力センサ、真空センサ
  • LCDディスプレイ付
  • 保護等級IP67
  • 圧力センサ
  • 真空センサ
  • 差圧測定
  •  
  • 設定値の調整可能
  • 接続ポート:G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
バルブ > 比例弁
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 20 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • Pressure ranges -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar