検索結果 qs-b

結果: 6
印刷
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • カートリッジサイズ 10, 18, 20 mm
  • 適用チューブ外径 Φ1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • ストレート型/エルボ型
  • 真空使用可
  • ワンタッチコネクタ付
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • カートリッジサイズ 10, 14, 18, 20 mm
  • 適用チューブ外径 Φ3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • ストレート型/エルボ型
  • ワンタッチコネクタ付
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
Core product range
  • 接続ポート:R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • 適用チューブ外径:Φ4, 6, 8, 10, 12, 16, 22mm
    • Gねじ(Oリング付)
    • R ねじ(シールテープ)
  • 真空使用可能
  • ワンタッチコネクタ
  • ユニオン
  • メスストレート
  • キャップ
  • スリーブ
  • プラグ
  • ブランチ
  • 隔壁ユニオン
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • 接続径 M5, R1/8, R1/4, R3/8, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 10, 12 mm
  • ストレート
  • ユニオンストレート
  • ロータリストレート
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • 耐スパッタ仕様
  • 接続径 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 10, 12mm
  • 真空使用可
  • ストレート
  • ユニオンストレート
 
エア接続システム > 継手 > ねじ込み継手
  • 薬品・腐食に高い耐性
  • 高温仕様
  • ステンレス継手
  • 接続径 M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 12, 16 mm
  • 真空使用可
  • ストレート
  • ユニオンストレート
  • 隔壁ストレート