製品
空気圧駆動機器
空気圧サーボシステム
メカ式電動アクチュエータ
モータ及びコントローラ
グリッパ
ハンドリングシステム
真空機器
バルブ
バルブターミナル
Motion Terminal
センサ
画像処理システム
空気圧調質機器
エア接続システム
配線機器
Control technology
ソフトウエア
その他の空気圧製品
プロセスオートメーション
Ready-to-installソリューション
機能特定システム
 
 

検索結果 soeg

結果: 3
印刷
センサ > 透過センサ
  • ネジサイズM 12x1, M 18x1
  • ブロックタイプ 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • 電圧範囲 DC 10 ~ 30 V
  • 検知範囲 0 ~ 20,000 mm
  • 拡散形センサ
  • PNP
  • NPN
  • ケーブル接続
  • プラグ接続
 
センサ > 透過センサ
  • ネジサイズ M 18x1
  • ブロックタイプ 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • 電圧範囲 DC10 ~ 30 V
  • 検知範囲 0 ~20000 mm
  • 光バリア
  • PNP
  • NPN
  • ケーブル式
  • プラグ式
 
センサ > 透過センサ
  • ブロックタイプ 20x32 mm, 30x30 mm
  • 電圧範囲 DC 10 ~ 30 V
  • 検知範囲 0 ~50 mm
  • PNP
  • NPN
  • ケーブル式
  • プラグ式