バルブ
>
電磁弁、マスタバルブ
>
方向制御弁、ユニバーサルタイプ
|
|
- 接続ポートM3, M5, M7, G1/8, G1/4
- ワンタッチコネクタ Φ3, 4, 6, 8, 10mm
- 標準流量 90~1380 l/min
- 使用圧力範囲 -0.09~1.0MPa
- 使用温度範囲 −5~+60℃
- 作動電圧 5, 12 24V DC
- インラインタイプ, PRベース配管タイプ, ベース配管タイプ
- パイロット式ソレノイドバルブ
- エアリターン/スプリングリターン
|
|
|
|
バルブ
>
電磁弁、マスタバルブ
>
方向制御弁、ユニバーサルタイプ
|
|
- 接続ポート:M5, M7, G1/8, G1/4
- ワンタッチコネクタ:Φ3, 4, 6, 8mm
- 流量範囲:130~ 1200 l/min
- 作動電圧:24V DC
- PRベース配管, ベース配管
- パイロット式ソレノイドバルブ
- エアリターン/スプリングリターン
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|