検索結果 vuvs

結果: 4
印刷
バルブ > 電磁弁、マスタバルブ > 方向制御弁、ユニバーサルタイプ
Core product range
  • 操作が簡単な上部で洗練されたバルブシリーズ
  • 接続ポート G1/8, G1/4
  • 標準流量 500 l/min
  • 使用圧力範囲 0.15~0.8MPa
  • 使用温度範囲 −5~+50℃
  • 作動電圧 24V DC
  • インラインタイプ
  • パイロット式ソレノイドバルブ
  • エアリターン/スプリングリターン
 
バルブ > 電磁弁、マスタバルブ > 方向制御弁、ユニバーサルタイプ
Core product range
  • 操作が簡単な上部で洗練されたバルブシリーズ
  • 接続ポート G1/8, G1/4, G3/8
  • ワンタッチコネクタ Φ4, 6, 8, 10, 12mm
  • 標準流量 600~2400 l/min
  • 使用圧力範囲 -0.09~1.0MPa
  • 使用温度範囲 −10~+60℃
  • 作動電圧 12, 24V DC, 24, 110, 120, 230, 240V AC
  • インラインタイプ
  • パイロット式ソレノイドバルブ
  • エアリターン/スプリングリターン
 
バルブ > バルブアクセサリ > マニホールド
Core product range

 

 
バルブ > バルブアクセサリ > ブランキングプレート
Core product range