結果: 23
印刷
空気圧駆動機器 > シリンダ > 規格シリンダ > ISO 21287準拠の薄形トシリンダ 
Core product range
  • 規格としてより多くのバリエーション
  • ピストン径 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 1 ... 500 mm
  • 出力 51 ... 7 363 N
  • 複動
  • 固定/自動調整クッション
 
空気圧駆動機器 > タンデムシリンダ(高推力、多点) > タンデム(高推力)シリンダ
  • ピストン径 25, 40, 63, 100 mm
  • ストローク 1 ... 150 mm
  • 出力 542 ... 18281 N
  • 位置検出
  • 固定クッション
 
空気圧駆動機器 > シリンダ > 規格シリンダ > ISO 15552規格シリンダ
Core product range
  • ユニバーサルシリンダ
  • センシングスロット2ヶ所付き標準プロファイル
  • ピストン径 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 1 ... 2800 mm
  • 出力 483 ... 7363 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定/可変/自動調整クッション
 
空気圧駆動機器 > ロータリアクチュエータ > ベーン形ロータリアクチュエータ
  • サイズ 6、8、10、12、16、25、32、40、63mm
  • トルク 0.15~80Nm
  • 回転角度 0~270°
  • 可変クッション
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
  • サイズ:18, 25, 40, 63
  • ストローク:100~2000mm
  • 推力:140~1600N
  • 速度:0.2~1.2m/s
  • 繰返し位置決め精度:±0.02mm
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
Core product range
  • サイズ:70, 80, 120, 185
  • ストローク:50~3000mm
  • 推力:300~3000N
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
  • サイズ35、45、55、75mm
  • ストローク50~300mm
 
メカ式電動アクチュエータ > ロータリアクチュエータ
  • サイズ 20, 25, 32
  • Max. drive torque 0.7 ... 8.5 Nm
  • Infinite rotation angle.
 
モータ及びコントローラ > サーボモータ
  • サイズ 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • トルク 1~120 Nm
  • 電圧 360~565 V DC
  • 呼び電流 0.6~14.4 A
  • 適用モータケーブル
  • 適用モータフランジ
 
ハンドリングシステム > Parallel kinematic systems
  • Size: 45, 70, 95, 120
  • 稼働範囲:Φ450~1200mm
  • 有効負荷質量:最大5kg
  • 繰返し位置決め精度:±0.1mm
  • 最高速度:7000mm/s
  • 許容加速度:110m/s²
 
真空機器 > サクショングリッパ
  • 有効パッド径 Φ2~200
  • 接続
    •  雄ねじ
    •  雌ねじ
    •  ワンタッチコネクタ
    •  バーブニップル
  • パッド形状
    •  標準
    •  深型
    •  1.5段ベロー
    •  3.5段ベロー
    •  ベル型
  • 高さ補正
  • 角度補正
  • 真空フィルタ
 
真空機器 > サクショングリッパ
  • 取付ねじ付真空パッド
  • パッド径:Φ2~200、4x10mm~30x90mm
  • 接続:雄ネジ、雌ネジ
  • 丸形:ベロー形1.5段、3.5段、深形、楕円形
 
真空機器 > 真空機器用アクセサリ > 真空-アクセサリ
  • サクショングリッパESGに適用
  • ベロー型(3.5段)用
 
真空機器 > サクショングリッパ
  • 接触面が最少限, 柔らかい、多孔質、壊れやすいワークに最適
  • パッド径 60, 100, 140mm
  • 接続口径 G1/8
  • 保持力 10N
  • 供給圧力範囲 0.01~0.6MPa
 
真空機器 > 真空発生器
  • メンテナンス対策
  • 真空発生器, 真空圧監視, ディスプレイが一つのユニットに
  • 呼び径 0.45~2.0mm
  • ポート
    • プラグコネクタQS6, QS8
  • 真空切換バルブIN/OUT
  • 真空破壊用ソレノイドバルブ
  • 真空スイッチ内蔵
 
バルブ > 比例弁
  • バルブターミナルMPA-Sに適用
  • 接続ポート:G1/8, G1/4, G1/2
  • 標準流量:380~7800 l/min
  • 3ポート比例圧力制御バルブ
  • 3つの設定タイプ(高速, 標準, 精密)を選択可能
  • ディスプレイ付(オプション)
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル MPA-Sシリーズ
Core product range
  • 比例制御バルブ
  • シリアルリンクによる診断機能内蔵
  • 最大8電圧
  • フィールドバスまたはコントロールブロックにより制御
  • 最大搭載バルブ連数64(128コイル)
  • 最大搭載電気モジュール数10
    • デジタルInput/Output
    • アナログInput/Output
    • I/Oのパラメータ
    • 診断機能内蔵
    • メンテナンス対策
 
バルブターミナル > 特定用途対応バルブターミナル
  • インターロックオプションによる追加セーフティ
  • パイロット方式バルブターミナル
  • 高性能
  • バルブ 2 x 3/2方向
  • 1 ... 24 バルブ位置
  • バルブ巾 12, 24 mm
  • 保護仕様 IP40
  • 流量: 10 l/min
  • マルチピン接続, IOリンク、 Iポート
 
バルブターミナル > 電気系周辺機器
Core product range
  • 膨大な機能を持つ電気ターミナル
  • バリエーション
    • スタンドアロン(リモートI/O)
    • VTSA-Fバルブターミナルの周辺機器
    • VTSAバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Lバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Sバルブターミナルの周辺機器
  • I/Oモジュール
    • デジタル
    • アナログ
  • CODESYSコントローラ(オプション)
 
センサ > 流量センサ
  • 見やすい高光度のLEDディスプレイ
  • 消費量のパルス出力を自由に選択可能
  • 測定圧力範囲:
    • 0.1~10 l/min
    • 0.5~50 l/min
    • 2~200 l/min
    • 6~600 l/min
    • 10~1000 l/min
  • 切換出力:
    • 2xNPN
    • 2xPNP
  • アナログ出力:
    • 0~10V
    • 4~20mA