End line packaging products

結果: 28
印刷
ハンドリングシステム > Control systems
  • 制御盤やプレート上に組み付け、テスト済み状態で納入
 
ハンドリングシステム > Parallel kinematic systems
  • Size: 45, 70, 95, 120
  • 稼働範囲:Φ450~1200mm
  • 有効負荷質量:最大5kg
  • 繰返し位置決め精度:±0.1mm
  • 最高速度:7000mm/s
  • 許容加速度:110m/s²
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
  • サイズ:18, 25, 40
  • ストローク:100~1000mm
  • 推力:230~1000N
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
Core product range
  • サイズ:50, 70, 80, 120, 185
  • ストローク:50~8500mm
  • 推力50~2500N
 
メカ式電動アクチュエータ > Accessories for electromechanical drives > ガイドユニット
  • サイズ:70, 80, 120, 185
  • ストローク:50~8500mm
  • リニアガイド
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
Core product range
  • サイズ:70, 80, 120, 185
  • ストローク:50~3000mm
  • 推力:300~3000N
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
  • 許容横荷重900Nm
  • サイズ:125, 160, 220
  • ストローク:50~2400mm
  • 推力:300~1300N
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
  • 許容横荷重900Nm
  • サイズ:125, 160, 220
  • ストローク:50~5000mm
  • 推力:450~1800N
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
Core product range
  • max.10m/s超高速
  • 横荷重・トルクに強い
  • サイズ:70, 80, 120
  • 最大ストローク:7400mm
  • 推力350~1300N
  • ローラガイド
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
Core product range
  • 高推力
  • サイズ:70, 80, 120, 150
  • 最大ストローク:8500mm
  • 推力:350~2000N
  • リニアガイド
 
空気圧駆動機器 > シリンダ > 規格シリンダ > ISO 15552規格シリンダ
  • クリーンデザイン
  • 洗浄し易い
  • ピストン径 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 10 ... 2800 mm
  • 出力 483 ... 7363 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定/可変/自動調整クッション
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
Core product range
  • モータ内蔵のメカシステム
  • サイズ:16, 25, 40
  • ストローク:50~400mm
  • 推力:50~650N
  • ボールねじ駆動
 
モータ及びコントローラ > サーボモータ
Core product range
  • サイズ 40, 60, 80, 100
  • トルク 1.4~30Nm
  • 電圧 360~565V DC
  • 呼び電流 0.7~4.1A
  • モータケーブル、モータフランジに最適
 
モータ及びコントローラ > サーボモータ
  • サイズ 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • トルク 1~120 Nm
  • 電圧 360~565 V DC
  • 呼び電流 0.6~14.4 A
  • 適用モータケーブル
  • 適用モータフランジ
 
モータ及びコントローラ > コントローラ > ステッピングモータコントローラ
Core product range
  • 省スペース
  • 作動電圧 24V DC
  • 呼び電流 5A
  • マイクロステップ、12800ステップ/rev.
  • ステッピングモータ用クローズドループサーボコントローラ
 
モータ及びコントローラ > コントローラ > ステッピングモータコントローラ
  • 電圧 DC24、48V
  • 定格電流 8A
  • 最大ステップ周波数 4kHz
 
モータ及びコントローラ > コントローラ > サーボモータコントローラ
  • Nominal voltage: 230 V AC, 400 V AC
  • Nominal current: 2.5 ... 30 A
  • Nominal power: 500 ... 18000 VA
 
バルブターミナル > 電気系周辺機器
  • CPX構成モジュール
  • I/Oモジュールブロック
  • - デジタル/アナログ
  •   ノードブロック
  • コネクションブロック
  • インターリンクブロック
  • サイドプレート
 
空気圧サーボシステム > 位置センサ付アクチュエータ > 位置センサ内蔵シリンダ
  • オプションでガイド, クランプユニット
  • ピストン径 32, 40, 50, 63 mm
  • ストローク 10 ... 2000 mm
  • 出力 415 ... 1870 N
  • 位置検出
    • 位置検出器内蔵
    • 近接スイッチ
  • 固定クッション
 
空気圧サーボシステム > 軸コントローラ
    • 空気圧アクチュエータの位置決めと力制御
    • CPXターミナルのモジュール
    • Ethernetを含めたCPXの全てのフィールドバスで使用可能
    • Festo configuration tool(FCT)使用で通信も簡単
    • 接続したシステムコンポーネント(サーボバルブVPWP, センサインタフェースCASMやエアシリンダ)
    • 有効負荷質量:2~450kg
    • 力制御範囲:30~4712N