製品
空気圧駆動機器
空気圧サーボシステム
メカ式電動アクチュエータ
モータ及びコントローラ
グリッパ
ハンドリングシステム
真空機器
バルブ
バルブターミナル
Motion Terminal
センサ
画像処理システム
空気圧調質機器
エア接続システム
配線機器
Control technology
ソフトウエア
その他の空気圧製品
プロセスオートメーション
Ready-to-installソリューション
機能特定システム
 
 

Products for PROFIsafe

結果: 8
印刷
バルブターミナル > 電気系周辺機器
Core product range
  • 膨大な機能を持つ電気ターミナル
  • バリエーション
    • スタンドアロン(リモートI/O)
    • VTSA-Fバルブターミナルの周辺機器
    • VTSAバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Lバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Sバルブターミナルの周辺機器
  • I/Oモジュール
    • デジタル
    • アナログ
  • CODESYSコントローラ(オプション)
 
Control technology > 電気系周辺機器
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • CPX構成モジュール
  • I/Oモジュールブロック
  • - デジタル/アナログ
  •   ノードブロック
  • コネクションブロック
  • インターリンクブロック
  • サイドプレート
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル MPA-Sシリーズ
Core product range
  • 比例制御バルブ
  • シリアルリンクによる診断機能内蔵
  • 最大8電圧
  • フィールドバスまたはコントロールブロックにより制御
  • 最大搭載バルブ連数64(128コイル)
  • 最大搭載電気モジュール数10
    • デジタルInput/Output
    • アナログInput/Output
    • I/Oのパラメータ
    • 診断機能内蔵
    • メンテナンス対策
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ
Core product range
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • ポリマー製マニホールド
  • 固定絞り
  • 3サイズ同時搭載, 拡張も可能
  • 標準流量 160 ~ 870 l/min
  • バルブサイズ 10、14、20 mm
  • ワンタッチコネクタ 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • フィールドバスモジュールCTEU接続
  • 保護仕様 IP65, IP67
  • バルブ機能 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2及び特殊機能
 
バルブターミナル > 規格バルブターミナル > バルブターミナル VTSAシリーズ, ISO 15407-2, ISO 5599-2準拠
Core product range
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • フィールドバスまたは制御ブロックで制御
  • 最大バルブ連数32連(32コイル)
  • 最大電気モジュール数10連
    • デジタルI/O
    • アナログI/O
    • インプット、アウトプットのパラメータ化
    • 診断機能内蔵
    • メンテナンス対策コンセプト
  • Gねじ
 
バルブターミナル > 規格バルブターミナル > バルブターミナル VTSAシリーズ, ISO 15407-2, ISO 5599-2準拠
Core product range
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • フィールドバスまたは制御ブロックで制御
  • 最大バルブ連数32連(32コイル)
  • 最大電気モジュール数10連
    • デジタルI/O
    • アナログI/O
    • インプット、アウトプットのパラメータ化
    • 診断機能内蔵
    • メンテナンス対策コンセプト
  • NPTねじ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル VTSA-Fシリーズ
Core product range
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • フィールドバスまたはコントロールブロックで制御
  • 搭載バルブ連数 Max. 32連(32コイル)
  • 最大10連の電気モジュール
    • デジタルインプット/アウトプット
    • アナログインプット/アウトプット
    • I/Oのパラメータ設定
    • 各種診断
    • 予防的メンテナンスコンセプト
  • 流量の最適化
  • 接続ねじのタイプ:Gねじ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル VTSA-Fシリーズ
Core product range
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • フィールドバスまたはコントロールブロックで制御
  • 搭載バルブ連数 Max. 32連(32コイル)
  • 最大10連の電気モジュール
    • デジタルインプット/アウトプット
    • アナログインプット/アウトプット
    • I/Oのパラメータ設定
    • 各種診断
    • 予防的メンテナンスコンセプト
  • 流量の最適化
  • 接続ねじのタイプ:NPTねじ