Installation system CTEL and CTEU products

結果: 10
印刷
Control technology > 電気系周辺機器
  • 分散配置型モジュールを含めたCPXプラットフォームはサブシステムの構築に最適
 
バルブターミナル > 電気系周辺機器
Core product range
  • 膨大な機能を持つ電気ターミナル
  • バリエーション
    • スタンドアロン(リモートI/O)
    • VTSA-Fバルブターミナルの周辺機器
    • VTSAバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Lバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Sバルブターミナルの周辺機器
  • I/Oモジュール
    • デジタル
    • アナログ
  • CODESYSコントローラ(オプション)
 
Control technology > 電気系周辺機器
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ
Core product range
  • VGシリーズ
  • リバースオペレーションにより省エネで圧力を自由に設定できる
  • 標準流量範囲:140~1200 l/min
  • バルブ幅:10, 14, 18mm
  • 接続ポート:M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • ワンタッチコネクタ:Φ3, 4, 6, 8mm
  • 多芯プラグ, フィールドバス, IO-Link, I-Port
  • 作動電圧:24V DC
  • 使用圧力範囲:-0.09~1.0MPa
  • 保護等級:IP40/IP67
  • PRベース配管, ベース配管
  • 金属製ターミナルストラップ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ
Core product range
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • ポリマー製マニホールド
  • 固定絞り
  • 3サイズ同時搭載, 拡張も可能
  • 標準流量 160 ~ 870 l/min
  • バルブサイズ 10、14、20 mm
  • ワンタッチコネクタ 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • フィールドバスモジュールCTEU接続
  • 保護仕様 IP65, IP67
  • バルブ機能 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2及び特殊機能
 
バルブターミナル > 特定用途対応バルブターミナル
  • インターロックオプションによる追加セーフティ
  • パイロット方式バルブターミナル
  • 高性能
  • バルブ 2 x 3/2方向
  • 1 ... 24 バルブ位置
  • バルブ巾 12, 24 mm
  • 保護仕様 IP40
  • 流量: 10 l/min
  • マルチピン接続, IOリンク、 Iポート
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル CPVシリーズ コンパクトパフォーマンス
  • 高い出力密度
  • 軽量でコンパクト
  • バルブ幅10mm
  • 標準流量400l/min
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル CPVシリーズ コンパクトパフォーマンス
  • バルブ幅14mm
  • 標準流量800l/min
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ
  • ポリマー製のため軽量で耐腐食
  • メインバルブ機能:5ポート, 3ポート
  • 標準流量 400 l/min
  • 幅 12 mm
  • ワンタッチコネクタ 4, 6 mm
  • 多芯コネクタ、フィールドバス、IO-Link、I-Port
  • 作動電圧 24 V DC
  • 使用圧力範囲 0.28~0.8 MPa
  • 保護仕様 IP65
  • PRベース配管
    • パイロット式ソレノイドバルブ(スプリングリターン)
  • マニホールド
 
Control technology > 電気式コントローラ
  • バスコネクタ
  • アースキット
  • 電源ユニット
  • コンバータ
  • ケーブル、プラグ