製品
空気圧駆動機器
空気圧サーボシステム
メカ式電動アクチュエータ
モータ及びコントローラ
グリッパ
ハンドリングシステム
真空機器
バルブ
バルブターミナル
Motion Terminal
センサ
画像処理システム
空気圧調質機器
エア接続システム
配線機器
Control technology
ソフトウエア
その他の空気圧製品
プロセスオートメーション
Ready-to-installソリューション
機能特定システム
 
 

結果: 1
印刷
空気圧サーボシステム > 位置センサ付アクチュエータ > 位置センサ内蔵シリンダ
  • 絶対値計測
  • 保護等級IP67
  • 社外製ガイドとの組み付け用
  • サイズ 25, 32, 40, 63 mm
  • ストローク 100 ~ 2000 mm
  • 推力 295 ~ 1870 N
  • Max. 速度 3 m/s
  • 繰り返し精度、ポジションコントローラ CPX-CMAX装備の場合 +/- 0.2 ~ 0.8 mm.