結果: 2
印刷
空気圧駆動機器 > シリンダ > 規格シリンダ > ISO 15552規格シリンダ
Core product range
  • ユニバーサルシリンダ
  • センシングスロット2ヶ所付き標準プロファイル
  • ピストン径 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 1 ... 2800 mm
  • 出力 483 ... 7363 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定/可変/自動調整クッション
 
センサ > スイッチ
  • IO-Linkまたは切換Outputのプログラミング可能
  • Sensing ranges 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Analogue output 0 ... 20 mA
  • Programmable IO-Link®/switching output
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility < 0.1 mm