製品
空気圧駆動機器
空気圧サーボシステム
Electric drives
モータ及びコントローラ
グリッパ
ハンドリングシステム
真空機器
バルブ
バルブターミナル
Motion Terminal
センサ
画像処理システム
空気圧調質機器
エア接続システム
配線機器
Control technology
ソフトウエア
その他の空気圧製品
プロセスオートメーション
Ready-to-installソリューション
機能特定システム
 
 

Products for IO Link

結果: 23
印刷
Electric drives > Electric cylinders and slides
New product 11/2019
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 32, 45, 60
  • Stroke length 25 … 200 mm
  • Force 60 … 250 N
 
Electric drives > Electric axes
New product 11/2019
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 32, 45, 60
  • Stroke length 100 … 800 mm
  • Force 40 … 200 N
 
Electric drives > Electric axes
New product 11/2019
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 45, 60
  • Stroke length 200 … 2000 mm
  • Force 65 … 75 N
 
Electric drives > Electric axes
New product 11/2019
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 35
  • Stroke length 50 … 800 mm
  • Force 50 N
 
Electric drives > ロータリアクチュエータ
New product 11/2019
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 25, 32
  • Peak torque 2.7 … 5.6 Nm
  • Rotation angles 90, 180°
 
グリッパ > メカ式グリッパ > パラレルグリッパ
New product as of 7/2020
  • Size 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 16 mm per gripper jaw
  • Force 46 ... 462 N per gripper jaw
  • Nominal operating voltage 24 V DC
 
真空機器 > 真空発生器
  • メンテナンス対策
  • 真空発生器, 真空圧監視, ディスプレイが一つのユニットに
  • 呼び径 0.45~2.0mm
  • ポート
    • プラグコネクタQS6, QS8
  • 真空切換バルブIN/OUT
  • 真空破壊用ソレノイドバルブ
  • 真空スイッチ内蔵
 
バルブ > 比例弁
  • バルブターミナルMPA-Sに適用
  • 接続ポート:G1/8, G1/4, G1/2
  • 標準流量:380~7800 l/min
  • 3ポート比例圧力制御バルブ
  • 3つの設定タイプ(高速, 標準, 精密)を選択可能
  • ディスプレイ付(オプション)
 
センサ > スイッチ
  • Sensing ranges 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • 1x analogue output 0 ... 20 mA
  • 1x programmable IO-Link®/switching output
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility < 0.1 mm
 
センサ > 流量センサ
  • ECO function with option to switch off the display
  • Serial communication integrated using IO-Link® 1.1
  • Flow measuring ranges
    • 0.002 ... 0.1 l/min
    • 0.01 ... 0.5 l/min
    • 0.02 ... 1 l/min
    • 0.1 ... 5 l/min
    • 0.2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Switching output
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link®
  • Analogue output
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
センサ > 流量センサ
  • どんな場所でも取り付け・取り外し時間を短縮する設置コンセプト
  • 切換状態をディスプレイの色が変化
  • 測定流量範囲
    • 1.8~32 l/min.
    • 5~100 l/min.
  • スイッチングアウトプット:2xNPN, 2x PNP, IO-Link(選択可能)
  • アナログアウトプット
    • 0~10V
    • 1~5V
    • 4~20mA
 
センサ > 圧力センサ、真空センサ
  • IO-Link通信インタフェース
  • 圧力センサ
  • 真空センサ
  • 差圧圧力範囲:-0.1~1.0MPa
  • 作動電圧:18~30V DC
  • 切換出力:PNP/NPN(変更可能)
  • ノーマルクローズ/ノーマルオープン(変更可能)
 
センサ > 圧力センサ、真空センサ
Core product range
  • コンパクトデザイン:30x30mm
  • 青色バックライトで高コントラストなディスプレイ
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design 30 x 30 mm
 
センサ > 圧力センサ、真空センサ
  • 青-赤LCD
  • 保護等級IP65
  • 測定圧力範囲:-0.1~1.6MPa
  • 作動電圧:20~30V DC
  • スイッチングOutput:2xPNPまたは2xNPN(選択可能)
  • 電気出力:0.1~10V, 1~5V, 4~20mA
  • 接続ポート:G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, ワンタッチコネクタΦ4mm, Φ6mm, Φ5/32インチ
  • 圧力スイッチ
  • 真空スイッチ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ
Core product range
  • VGシリーズ
  • リバースオペレーションにより省エネで圧力を自由に設定できる
  • 標準流量範囲:140~1200 l/min
  • バルブ幅:10, 14, 18mm
  • 接続ポート:M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • ワンタッチコネクタ:Φ3, 4, 6, 8mm
  • 多芯プラグ, フィールドバス, IO-Link, I-Port
  • 作動電圧:24V DC
  • 使用圧力範囲:-0.09~1.0MPa
  • 保護等級:IP40/IP67
  • PRベース配管, ベース配管
  • 金属製ターミナルストラップ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ
Core product range
  • ポリマー製マニホールド
  • 固定絞り
  • 3サイズ同時搭載, 拡張も可能
  • 標準流量 160 ~ 870 l/min
  • バルブサイズ 10、14、20 mm
  • ワンタッチコネクタ 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • フィールドバスモジュールCTEU接続
  • 保護仕様 IP65, IP67
  • バルブ機能 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2及び特殊機能
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル CPVシリーズ コンパクトパフォーマンス
  • 高い出力密度
  • 軽量でコンパクト
  • バルブ幅10mm
  • 標準流量400l/min
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル CPVシリーズ コンパクトパフォーマンス
  • バルブ幅14mm
  • 標準流量800l/min
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル CPVシリーズ コンパクトパフォーマンス
  • バルブ幅18mm
  • 標準流量1600l/min
 
バルブターミナル > 特定用途対応バルブターミナル
  • インターロックオプションによる追加セーフティ
  • パイロット方式バルブターミナル
  • 高性能
  • バルブ 2 x 3/2方向
  • 1 ... 24 バルブ位置
  • バルブ巾 12, 24 mm
  • 保護仕様 IP40
  • 流量: 10 l/min
  • マルチピン接続, IOリンク、 Iポート