結果: 2
印刷
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ
Core product range
  • 標準流量 360~700 l/min
  • バルブ幅 10mm、20mm
  • 複数圧力、追加電源がどこでも可能
  • パイロットバルブ 搭載可能バルブ連数 64連(128コイル)
  • PROFIBUS DP、Interbus、CANopen、DeviceNet、CC-Linkに対応
  • 使用圧力範囲 -0.09~1.0MPa
  • 電気I/Oモジュール、CPI、AS-i、およびフィールドバスはCPXターミナル側で設定
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ
Core product range
  • ポリマー製マニホールド
  • 固定絞り
  • 3サイズ同時搭載, 拡張も可能
  • 標準流量 160 ~ 870 l/min
  • バルブサイズ 10、14、20 mm
  • ワンタッチコネクタ 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • フィールドバスモジュールCTEU接続
  • 保護仕様 IP65, IP67
  • バルブ機能 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2及び特殊機能