Products for AS-Interface

結果: 11
印刷
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル MPA-Sシリーズ
  • AS-iにより制御
  • バルブ連数2~8、フリーコンフィグレーション、Inputフィードバック付
 
バルブターミナル > 規格バルブターミナル > バルブターミナル VTSAシリーズ, ISO 15407-2, ISO 5599-2準拠
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • AS-iにより制御
  • 最大搭載バルブ連数8(8コイル)
  • Gねじ
 
バルブターミナル > 規格バルブターミナル > バルブターミナル VTSAシリーズ, ISO 15407-2, ISO 5599-2準拠
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • AS-iにより制御
  • 最大搭載バルブ連数8(8コイル)
  • NPTねじ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル VTSA-Fシリーズ
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • AS-インタフェースで制御
  • 搭載バルブ連数 Max. 8連(8コイル)
  • 流量の最適化
  • 接続ねじのタイプ:Gねじ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル VTSA-Fシリーズ
  • ベース経由でインターリンク
  • 空気圧のセーフティ機能を網羅
  • 5種類のサイズを搭載
  • AS-インタフェースで制御
  • 搭載バルブ連数 Max. 8連(8コイル)
  • 流量の最適化
  • 接続ねじのタイプ:NPTねじ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル CPVシリーズ コンパクトパフォーマンス
  • 高い出力密度
  • 軽量でコンパクト
  • バルブ幅10mm
  • 標準流量400l/min
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル CPVシリーズ コンパクトパフォーマンス
  • バルブ幅14mm
  • 標準流量800l/min
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル CPVシリーズ コンパクトパフォーマンス
  • バルブ幅18mm
  • 標準流量1600l/min
 
空気圧調質機器 > サービスユニット > MSシリーズ
Core product range
  • 接続口径G1/4、G3/8、G1/2、G3/4
  • 流量1900~5100 l/min
 
Control technology > 電気式コントローラ
  • AS-i マスタゲートアウェイ
  • Fieldbus interface PROFIBUS DP, CANopen
  • ダブルアドレスセンシング
  • 正作動
  • グラフ表示
  • LEDとディスプレイによる包括的な診断
  • 仕様 3.0
 
Control technology > 電気系周辺機器
  • I/Oモジュール
  • バルブインタフェース
  • AS-インタフェース/フィールドバスゲートウェイ
  • アドレス割り当てデバイス
  • AS-インタフェース電源ユニット