Wafer production

結果: 10
印刷
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル MPA-Sシリーズ
Core product range
  • 比例制御バルブ
  • シリアルリンクによる診断機能内蔵
  • 最大8電圧
  • フィールドバスまたはコントロールブロックにより制御
  • 最大搭載バルブ連数64(128コイル)
  • 最大搭載電気モジュール数10
    • デジタルInput/Output
    • アナログInput/Output
    • I/Oのパラメータ
    • 診断機能内蔵
    • メンテナンス対策
 
バルブターミナル > 電気系周辺機器
Core product range
  • 膨大な機能を持つ電気ターミナル
  • バリエーション
    • スタンドアロン(リモートI/O)
    • VTSA-Fバルブターミナルの周辺機器
    • VTSAバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Lバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Sバルブターミナルの周辺機器
  • I/Oモジュール
    • デジタル
    • アナログ
  • CODESYSコントローラ(オプション)
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
Core product range
  • サイズ:70, 80, 120, 185
  • ストローク:50~3000mm
  • 推力:300~3000N
 
モータ及びコントローラ > サーボモータ
  • サイズ 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • トルク 1~120 Nm
  • 電圧 360~565 V DC
  • 呼び電流 0.6~14.4 A
  • 適用モータケーブル
  • 適用モータフランジ
 
空気圧駆動機器 > シリンダ > 規格シリンダ > ISO 15552規格シリンダ
Core product range
  • ユニバーサルシリンダ
  • センシングスロット2ヶ所付き標準プロファイル
  • ピストン径 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 1 ... 2800 mm
  • 出力 483 ... 7363 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定/可変/自動調整クッション
 
バルブ > 比例弁
  • バルブターミナルMPA-Sに適用
  • 接続ポート:G1/8, G1/4, G1/2
  • 標準流量:380~7800 l/min
  • 3ポート比例圧力制御バルブ
  • 3つの設定タイプ(高速, 標準, 精密)を選択可能
  • ディスプレイ付(オプション)
 
空気圧調質機器 > サービスユニット
Core product range
  • サイズ4, 6, 9
  • 接続ポート:G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • 圧力範囲:0.03~1.2MPa
  • 流量:550~14000 l/min
  • 圧力計(bar, psi, MPa)
  • フィルタエレメントサイズ:0.01µm~40µm
    • マニュアルドレン
    • セミオートドレン
    • オートドレン
  • プラスチックボウル/メタルボウル
  • エアの流れ方向
    • 左→右
    • 右→左
  • ルブリケータ
 
空気圧調質機器 > ブースタ
  • エアブースター
  • 増圧比 1:2
  • 接続ポート径 G1/4, G3/8, G1/2
  • 圧力供給範囲 2~10bar
  • 出力圧力範囲 4~16bar
  • 流量 300~3000Nl/min
  • 周囲温度範囲 +5~+60°C
 
空気圧駆動機器 > シリンダ > 丸形シリンダ
Core product range
  • 自己調整式クッション
  • ピストン径 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • ピストン径 32, 40, 50, 63 mm
  • ストローク 1 … 500 mm
  • 出力 19 … 1870N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定/可変/自動調整クッション
  • 取付フランジ
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
  • サイズ:18, 25, 40, 63
  • ストローク:100~2000mm
  • 推力:140~1600N
  • 速度:0.2~1.2m/s
  • 繰返し位置決め精度:±0.02mm