Products for IO Link

結果: 16
印刷
バルブ > 比例弁
  • バルブターミナルMPA-Sに適用
  • 接続ポート:G1/8, G1/4, G1/2
  • 標準流量:380~7800 l/min
  • 3ポート比例圧力制御バルブ
  • 3つの設定タイプ(高速, 標準, 精密)を選択可能
  • ディスプレイ付(オプション)
 
センサ > スイッチ
  • IO-Linkまたは切換Outputのプログラミング可能
  • Sensing ranges 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Analogue output 0 ... 20 mA
  • Programmable IO-Link®/switching output
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility < 0.1 mm
 
センサ > 流量センサ
  • ECO function with option to switch off the display
  • Serial communication integrated using IO-Link® 1.1
  • Flow measuring ranges
    • 0.002 ... 0.1 l/min
    • 0.01 ... 0.5 l/min
    • 0.02 ... 1 l/min
    • 0.1 ... 5 l/min
    • 0.2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Switching output
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link®
  • Analogue output
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
センサ > 流量センサ
  • どんな場所でも取り付け・取り外し時間を短縮する設置コンセプト
  • 切換状態をディスプレイの色が変化
  • 測定流量範囲
    • 1.8~32 l/min.
    • 5~100 l/min.
  • スイッチングアウトプット:2xNPN, 2x PNP, IO-Link(選択可能)
  • アナログアウトプット
    • 0~10V
    • 1~5V
    • 4~20mA
 
センサ > 圧力センサ、真空センサ
  • IO-Link通信インタフェース
  • 圧力センサ
  • 真空センサ
  • 差圧圧力範囲:-0.1~1.0MPa
  • 作動電圧:18~30V DC
  • 切換出力:PNP/NPN(変更可能)
  • ノーマルクローズ/ノーマルオープン(変更可能)
 
センサ > 圧力センサ、真空センサ
Core product range
  • コンパクトデザイン:30x30mm
  • 青色バックライトで高コントラストなディスプレイ
  • 測定圧力範囲:-0.1~1.6MPa
  • 作動電圧:20~30V DC
  • スイッチングアウトプット:2xPNPまたは2xNPN(選択可能)
  • アナログアウトプット:0.1~10V, 1~5V, 4~20mA
  • エア接続ポート:G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, Φ4ワンタッチコネクタ
  • 圧力スイッチ
  • 真空スイッチ
  • 概略寸法:30x30mm
 
センサ > 圧力センサ、真空センサ
  • 青-赤LCD
  • 保護等級IP65
  • 測定圧力範囲:-0.1~1.6MPa
  • 作動電圧:20~30V DC
  • スイッチングOutput:2xPNPまたは2xNPN(選択可能)
  • 電気出力:0.1~10V, 1~5V, 4~20mA
  • 接続ポート:G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, ワンタッチコネクタΦ4mm, Φ6mm, Φ5/32インチ
  • 圧力スイッチ
  • 真空スイッチ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ
Core product range
  • VGシリーズ
  • リバースオペレーションにより省エネで圧力を自由に設定できる
  • 標準流量範囲:140~1200 l/min
  • バルブ幅:10, 14, 18mm
  • 接続ポート:M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • ワンタッチコネクタ:Φ3, 4, 6, 8mm
  • 多芯プラグ, フィールドバス, IO-Link, I-Port
  • 作動電圧:24V DC
  • 使用圧力範囲:-0.09~1.0MPa
  • 保護等級:IP40/IP67
  • PRベース配管, ベース配管
  • 金属製ターミナルストラップ
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ
Core product range
  • ポリマー製マニホールド
  • 固定絞り
  • 3サイズ同時搭載, 拡張も可能
  • 標準流量 160 ~ 870 l/min
  • バルブサイズ 10、14、20 mm
  • ワンタッチコネクタ 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • フィールドバスモジュールCTEU接続
  • 保護仕様 IP65, IP67
  • バルブ機能 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2及び特殊機能
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル CPVシリーズ コンパクトパフォーマンス
  • 高い出力密度
  • 軽量でコンパクト
  • バルブ幅10mm
  • 標準流量400l/min
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル CPVシリーズ コンパクトパフォーマンス
  • バルブ幅14mm
  • 標準流量800l/min
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル CPVシリーズ コンパクトパフォーマンス
  • バルブ幅18mm
  • 標準流量1600l/min
 
バルブターミナル > 特定用途対応バルブターミナル
  • インターロックオプションによる追加セーフティ
  • パイロット方式バルブターミナル
  • 高性能
  • バルブ 2 x 3/2方向
  • 1 ... 24 バルブ位置
  • バルブ巾 12, 24 mm
  • 保護仕様 IP40
  • 流量: 10 l/min
  • マルチピン接続, IOリンク、 Iポート
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ
  • ポリマー製のため軽量で耐腐食
  • メインバルブ機能:5ポート, 3ポート
  • 標準流量 400 l/min
  • 幅 12 mm
  • ワンタッチコネクタ 4, 6 mm
  • 多芯コネクタ、フィールドバス、IO-Link、I-Port
  • 作動電圧 24 V DC
  • 使用圧力範囲 0.28~0.8 MPa
  • 保護仕様 IP65
  • PRベース配管
    • パイロット式ソレノイドバルブ(スプリングリターン)
  • マニホールド
 
Control technology > 電気系周辺機器
  • 分散配置型モジュールを含めたCPXプラットフォームはサブシステムの構築に最適
 
Control technology > 電気式コントローラ
  • コンパクトコントローラ 400 MHzプロセッサー付
  • Festo提供のCoDeSys
  • デジタル入力 12
  • デジタル出力 8
  • 高速カウンタ 2 最大250 kH
  • インターフェースUSB1.1、CANopen Master、Ethernet 10/100 MBps、オプション IOリンク
  • RS232、RS485/422