Front-End

結果: 7
印刷
バルブターミナル > 特定用途対応バルブターミナル
  • インターロックオプションによる追加セーフティ
  • パイロット方式バルブターミナル
  • 高性能
  • バルブ 2 x 3/2方向
  • 1 ... 24 バルブ位置
  • バルブ巾 12, 24 mm
  • 保護仕様 IP40
  • 流量: 10 l/min
  • マルチピン接続, IOリンク、 Iポート
 
メカ式電動アクチュエータ > リニアアクチュエータとスライドテーブル
Core product range
  • サイズ:70, 80, 120, 185
  • ストローク:50~3000mm
  • 推力:300~3000N
 
モータ及びコントローラ > サーボモータ
  • サイズ 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • トルク 1~120 Nm
  • 電圧 360~565 V DC
  • 呼び電流 0.6~14.4 A
  • 適用モータケーブル
  • 適用モータフランジ
 
空気圧調質機器 > サービスユニット
Core product range
  • サイズ4, 6, 9
  • 接続ポート:G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • 圧力範囲:0.03~1.2MPa
  • 流量:550~14000 l/min
  • 圧力計(bar, psi, MPa)
  • フィルタエレメントサイズ:0.01µm~40µm
    • マニュアルドレン
    • セミオートドレン
    • オートドレン
  • プラスチックボウル/メタルボウル
  • エアの流れ方向
    • 左→右
    • 右→左
  • ルブリケータ
 
Control technology > 電気系周辺機器
Core product range
  • 膨大な機能を持つ電気ターミナル
  • バリエーション
    • スタンドアロン(リモートI/O)
    • VTSA-Fバルブターミナルの周辺機器
    • VTSAバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Lバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Sバルブターミナルの周辺機器
  • I/Oモジュール
    • デジタル
    • アナログ
  • CODESYSコントローラ(オプション)
 
バルブターミナル > バルブターミナル、ユニバーサルタイプ > バルブターミナル MPA-Sシリーズ
Core product range
  • 比例制御バルブ
  • シリアルリンクによる診断機能内蔵
  • 最大8電圧
  • フィールドバスまたはコントロールブロックにより制御
  • 最大搭載バルブ連数64(128コイル)
  • 最大搭載電気モジュール数10
    • デジタルInput/Output
    • アナログInput/Output
    • I/Oのパラメータ
    • 診断機能内蔵
    • メンテナンス対策
 
バルブ > 空気圧式、メカ式操作プロセスバルブ、流体バルブ
Core product range
  • 接続口径 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G ネジ またはNPT ネジ
  • 圧力範囲 0 ~ 0.4 Mpa
  • バルブ機能2/2 NC
  • 多少汚れた媒体でも使用可
  • 蒸気がでる環境のアプリケーションにも使用可
  • パイロットエアの直接供給可