제품
공압 드라이브
서보-공압 위치제어 시스템
전기 드라이브
모터 및 컨트롤러
그립퍼
핸들링 시스템
진공 기술
밸브
밸브 터미널
Motion Terminal
센서
이미지 처리 시스템
압축 공기 준비
공압 피팅 시스템
전기 커넥터 기술
제어 기술
소프트웨어
기타 공압 부품
프로세스 오토메이션
즉시 설치 가능한 솔루션
개별 기능별 시스템
 
 

핵심 제품군

결과: 218
인쇄
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > ISO 21287 콤팩트 실린더
핵심 제품군
  • 표준 보다 다양한 사양
  • 직경: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 51 ... 7363 N
  • 복동
  • 고정형/자체 조절형 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > 표준 실린더, ISO 15552 대응
핵심 제품군
  • 일반형 실린더
  • 두개의 센서 슬롯을 포함하는 표준 프로파일
  • 다양한 사양
  • 직경: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리: 1 ... 2800 mm
  • 힘: 483 ... 7363 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형/자체 조절 가능형 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > DIN ISO 6432에 준하는 원형 실린더
핵심 제품군
  • 자체 조절 끝단 쿠션
  • 직경: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (표준)
  • 직경: 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 19 ... 1870 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형/자체 조절 가능 쿠션
  • 마운팅 플랜지
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 원형 실린더
핵심 제품군
  • 자체 조절 끝단 쿠션
  • 직경: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (표준)
  • 직경: 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 19 ... 1870 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형/자체 조절 가능 쿠션
  • 마운팅 플랜지
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 콤팩트, 박형 및 평면 실린더
핵심 제품군
  • 직경 6, 10mm
  • 행정거리 5, 10mm
  • 힘 9.4 ... 47N
  • 복동식
  • 쿠션 없음
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 콤팩트, 박형 및 평면 실린더
핵심 제품군
  • 직경 6, 10mm
  • 행정거리 5, 10mm
  • 힘 9.4 ... 47N
  • 단동식 전진
  • 쿠션 없음
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 콤팩트, 박형 및 평면 실린더
핵심 제품군
  • 표준 보다 다양한 사양
  • 직경: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 51 ... 7363 N
  • 복동
  • 고정형/자체 조절형 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 콤팩트, 박형 및 평면 실린더
핵심 제품군
  • 최적화된 피팅 공간 및 높이
  • 직경: 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 행정 거리: 2.5 … 25 mm
  • 힘: 4.9 ... 4712 N
  • 복동, 단동, 초기 위치 전진
  • 위치 감지
  • 고정형 쿠션
  • 로드 나사산 없음(옵션)
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 클랭핑 유니트를 장착 실린더
핵심 제품군
  • 범용 실린더
  • 센서 슬롯이 2개인 표준 프로파일
  • 클램핑 유닛이 포함된 종류
  • 직경 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리 10 ... 2000 mm
  • 힘: 483 … 7363 N
  • 복동위치
  • 감지
  • 고정식/조절식/자체 조절 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 클랭핑 유니트를 장착 실린더
핵심 제품군
  • 직경: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (표준)
  • 직경: 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 19 ... 1870 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능한 쿠션
 
공압 드라이브 > 로드리스 실린더 > 기계 커플링
핵심 제품군
  • 일대일 교체 가능한 리니어 드라이브 DGP
  • 콤팩트 디자인
  • 심플한 드라이브 기능을 위해 외부 가이드가 없음.
  • 직경: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • 행정 거리: 1 ... 8500 mm
  • 힘: 153 ... 3016 N
  • 위치 감지
 
공압 드라이브 > 로드리스 실린더 > 기계 커플링
핵심 제품군
  • 가이드 사양
    • 표준 디자인
    • 플레인 베어링 가이드
    • Recirculating 볼 베어링 가이드
  • 직경: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 8500 mm
  • 힘: 30 ... 1870 N
  • 위치 감지
  • 다양한 쿠션 옵션
 
공압 드라이브 > 반-회전 드라이브 > 회전 날개형 반-회전 드라이브
핵심 제품군
  • 반회전식 드라이브보다 경량
  • 물 및 먼지 분사 방지 하우징
  • 사이즈 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • 토크 0.15 ... 20 Nm
  • 회전 각도 90, 180, 270°
  • 위치 감지
  • 양 측면의 고정식 탄성 쿠션 컴포넌트
 
공압 드라이브 > 반-회전 드라이브 > 랙피니언형 반-회전 드라이브
핵심 제품군
  • 소형 사이즈에서 더욱 안정적
  • 핸들링 및 어셈블리 기술과 관련한 시스템 제품
  • 사이즈 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63mm
  • 토크 0.2 ... 112 Nm
  • 스위블 각도 0 … 180°
  • 위치 감지
  • 쿠션: 탄성(P) 유압식 쇼크 업소버
  • 플랜지형 샤프트
 
공압 드라이브 > 가이드 포함 드라이브 > 슬라이드 포함 드라이브
핵심 제품군
  • 사이즈 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • 행정 거리 10 … 200 mm
  • 피스톤 힘 25 ... 589 N
  • 위치 센싱
  • 고정/조정 가능한 쿠션
  • 순환 볼 베어링 가이드, 볼 베어링 케이지 가이드 (사이즈 20, 25 용)
 
공압 드라이브 > 가이드 포함 드라이브 > 가이드 로드형 드라이브
핵심 제품군
  • 직경 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 행정거리 10 ... 400 mm
  • 힘 13 ... 4712 N
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능 쿠션
  • 평 베어링 가이드
  • 순환 볼 베어링 가이드
  • 다양한 옵션 선택 가능
 
공압 드라이브 > 프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브 > 프로세스 산업용 반-회전 드라이브
핵심 제품군
  • 랙 및 피니언 기어 유닛 포함
  • 사이즈: 10 ... 2300
  • 토크: 10 ... 2300 Nm
  • 회전 각도: 0 … 90°, 0 ... 180°
  • ISO 5211에 따른 플랜지 홀 패턴
  • 솔레노이드 밸브/센서 박스 연결 표준 VDI/VDE 3845에 따른 NAMUR 연결 패턴
 
공압 드라이브 > 충격 완충기
핵심 제품군
  • 행정 거리 1.7 ... 5 mm
  • 스트로크 당 최대 흡수되는 에너지 량 0.005 ... 0.25 J
  • 탄성 쿠셔닝 링/패드
  • 양 끝단 메탈 타입의 고정 스토퍼
 
공압 드라이브 > 충격 완충기
핵심 제품군
  • 행정거리: 2 ... 10 mm
  • 미니 슬라이드 DGST 외부 쿠션용
 
공압 드라이브 > 실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리 > 드라이브 유니트용 마운팅 부품
핵심 제품군
  • 마운팅 키트.