제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
로드리스 실린더
-회전 드라이브
탠덤, 고출력 및 다위치 실린더
가이드 포함 드라이브
스톱퍼 실린더
클램핑 실린더
벨로우즈 및 다이어프램 드라이브
회전 인덱스 테이블
프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브
충격 완충기
Classic
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
 
 

신제품: 공압 드라이브

결과: 6
인쇄
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 콤팩트, 박형 및 평면 실린더
핵심 제품군
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 콤팩트, 박형 및 평면 실린더
핵심 제품군
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Single-acting pushing
  • Without cushioning
 
공압 드라이브 > 로드리스 실린더 > 기계 커플링
Highlights 11/2018
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
공압 드라이브 > 가이드 포함 드라이브 > 슬라이드 포함 드라이브
Highlights 11/2018
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 스테인리스 스틸 실린더
New as of 7/2018: additional standard strokes in stock
  • 직경: 12, 16, 20, 25 mm (표준)
  • 직경: 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 51 ... 1870 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형/자체 조절 가능형 쿠션
 
공압 드라이브 > 실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리 > 피스톤 로드 부착물
New for 7/2018: additional versions