제품
밸브
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
기계적 및 수동 작동형 방향 조절 밸브
-리턴 밸브
압력 제어 밸브
유량 조절 밸브
비례 제어 밸브
전자 작동식 프로세스 및 매체 밸브
공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
피에조 밸브
공압 제어 시스템
Classic
밸브용 액세서리
 
 

신제품: 밸브

결과: 3
인쇄
밸브 > 기계적 및 수동 작동형 방향 조절 밸브
New as of 4/2020: additional variants
  • Valve functions 3/2, 5/2, 5/3
  • Connection G⅛, G¼
  • Actuation types selector switch, finger lever, hand lever, toggle lever, roller lever with idle return, pushbutton
  • Directly actuated
  • Vacuum operation possible
 
밸브 > 압력 제어 밸브
2019년 11월 신제품
  • 압력 레귤레이터
  • 연결구 M5, R1/8, R1/4
  • 푸시인 커넥터 4, 6, 8mm
  • 유량 80 … 160l/min
  • 디자인 타입
    • 인라인, 압력 게이지 없음
    • 인라인, MPA 내 압력 게이지 포함
    • L자형, MPA 내 압력 게이지 포함
 
밸브 > 밸브용 액세서리 > 밸브-특수 액세서리 > 마모 부품
2019년 7월 신규 사양: V 관통 보어가 있는 볼
  • 핀치 밸브용 씰 카트리지
  • 볼 밸브용
    V-포트 볼