제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
콤팩트, 박형 및 평면 실린더
Compact cylinder ADN-S
Compact cylinder AEN-S
콤팩트 실린더 DPDM
콤팩트 실린더 ADN
박형 실린더 ADVC, AEVC
콤팩트 실린더 AEN
콤펙트 실린더 ADNGF, 미터 단위
콤팩트 실린더 ADN-EL
콤팩트 실린더 CDC
평면 실린더 DZF, 미터 단위
평면 실린더 DZH, 미터 단위
평면 실린더 EZH
 

콤팩트, 박형 및 평면 실린더

= 핵심 제품군
  인쇄  
핵심 제품군
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
핵심 제품군
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Single-acting pushing
  • Without cushioning
 
  • 마운팅 인터페이스 : 간편한 마운팅
  • 직경 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • 행정 거리 5 ... 50 mm
  • 힘 9 ... 483 N
  • 복동, 단동
  • 위치 감지
  • 양끝단의 탄성 쿠션
 
핵심 제품군
  • 표준 보다 다양한 사양
  • 직경: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 51 ... 7363 N
  • 복동
  • 고정형/자체 조절형 쿠션
 
핵심 제품군
  • 최적화된 피팅 공간 및 높이
  • 직경: 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 행정 거리: 2.5 … 25 mm
  • 힘: 4.9 ... 4712 N
  • 복동, 단동, 초기 위치 전진
  • 위치 감지
  • 고정형 쿠션
  • 로드 나사산 없음(옵션)
 
  • 단동, 초기 위치 전진/후진
  • 직경: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 행정 거리: 1 ... 25 mm
  • 힘: 59 ... 4510 N
  • 단동, 초기 위치 전진/후진
  • 고정형 쿠션
 
  • 직경 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 행정거리 1 ... 400 mm
  • 힘 68 ... 4712 N
  • 위치 센서
  • 고정형 쿠션/자체 조정
 
  • 전면, 후면 또는 양끝의 끝단 잠금
  • 직경: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 행정 거리: 10 ... 500 mm
  • 힘: 188 ... 4712 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형 쿠션
 
  • 클린 디자인:
  • 세척에 용이,
  • 부식 방지 기능 강화
  • 직경: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 141 ... 3016 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형 쿠션
 
  • 평면형 디자인
  • 매니폴드가 마운팅된 콤팩트한 어셈블리
  • 직경: 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 320 mm
  • 힘: 68 ... 1870 N
  • 복동
  • 회전 방지 피스톤 로드
  • 위치 감지
  • 고정형 쿠션
 
  • 매니폴드 마운팅 포함 콤팩트 어셈블리
  • 직경: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 1000 mm
  • 힘: 104 ... 1870 N
  • 복동
  • 회전 방지 피스톤 로드
  • 위치 감지
  • 조절 가능형 쿠션
 
  • 평면형 디자인
  • 매니폴드가 마운팅된 콤팩트한 어셈블리
  • 직경 1.5, 2.5, 5, 10 mm
  • 작동 행정거리 10 ... 50 mm
  • 힘 3 ... 205 N
  • 단동, 초기 위치 전진
  • 회전 방지
  • 위치 감지