제품
서보-공압 위치제어 시스템
변위 엔코더 포함 드라이브
축 컨트롤러
위치 엔코더
비례 제어 직접 제어 밸브
센서 인터페이스
케이블 및 액세서리
 
 

서보-공압 위치제어 시스템

  인쇄  
  • 피스톤 로드 포함 및 미포함형, 위치 측정 엔코더 또는 각도형 위칭 측정 엔코더 내장형이나 부착형 포함.
 
  • 축 컨트롤러
  • 끝단 컨트롤러.
 
  • 작동 행정거리 100 ... 2000 mm
  • 아날로그, 디지털 측정 원리
  • 0.01 mm 분해능
 
  • 포트 G1/8, G1/4, G3/8
  • 유량 100 ... 2000 l/min
  • 5/3-way 비례 제어 밸브, 폐쇄형
  • 서보공압 어플리케이션용.
 
  • 측정값 변환기
  • 센서 및 축 인터페이스.
 
  • 액세서리 CMAX, CMPX