제품
전기 드라이브
Electric axes
Electric cylinders and slides
-회전 드라이브
스토퍼 실린더 및 피드 분리기
전기 핸들링 모듈
전기 기계 드라이브용 액세서리
 
 

전기 드라이브

  인쇄  
핵심 제품군
  • Size 32 ... 220
  • Stroke length 1 ... 8500 mm
  • Force 40 ... 3000 N.
 
핵심 제품군
  • Size 15 ... 100
  • Stroke length 25 ... 1500 mm
  • Force 19 ... 17,000 N.
 
핵심 제품군
  • 사이즈 12, 16, 20, 25, 32
  • 최대 구동 토크 0.7 ... 8.5Nm
  • 공칭 토크 0.15 … 5Nm
  • 무한 회전 각도.
 
  • 물건을 실은 캐리어 또는 팔레트를 이송할 때 멈춤 또는 분리 - 끊김없는 움직임, 저소음, 안전한 정지 기능
  • 압축 공기가 필요하지 않는 고속 이송 시스템, 간편한 설치
 
  • 회전/리프팅 모듈.
 
핵심 제품군
  • 커플링, 연결 샤프트, 커플링 하우징, 모터 플랜지.