제품
압축 공기 준비
서비스 유닛 조합
MS 시리즈
D 시리즈, 폴리머 디자인
 

서비스 유닛 조합

= 핵심 제품군
  인쇄  
핵심 제품군
  • 사이즈 4, 6, 9
  • 포트 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT 나사산 사용 가능
  • 압력 0.3 ... 12 bar
  • 유량: 550 ... 14000 l/min
  • bar, psi, MPa 압력 게이지
  • 필터 등급 0.01 ... 40 µm
  • 응축수 배출
    • 수동
    • 반자동
    • 전자동
  • 플라스틱 보울 가드가 있는 플라스틱 보울
  • 금속 보울
  • 유량 방향
    • 좌측에서 우측으로
    • 우측에서 좌측으로
  • 비례제어 윤활 장치.
 
  • 사이즈: MINI
  • 연결: G1/8, G1/4
  • 압력: 0.5 ... 7 bar
  • 유량: 400 ... 1200 l/min.
  • 응축물 배수관
    • 수동
    • 반자동
  • 보울 가드가 없는 플라스틱 보울
  • 비율적 윤활제