제품
센서
근접 센서
유도형 센서
포지셔닝 센서
압력 및 진공 센서
유량 센서
광 센서
신호 변환기
에어갭 센서
센서 박스
전기기계식 스위치
Classic
액세서리
 
 

센서

= 핵심 제품군
  인쇄  
핵심 제품군
  • Festo 근접 센서는 Festo 드라이브 사용에 최적화되어 있습니다. 이는 실린더의 피스톤에 들어가 있는 영구 자석의 자기장을 감지하며 간접적으로 피스톤 로드의 위치를 나타냅니다. 적용 가능한 범위에는 자유롭게 설정 가능한 근접 센서, 모듈 및 방폭, 산성, 식품, 냉각수, 용접 등 특별 어플리케이션의 솔루션이 있습니다.
 
  • SIE… 센서 시리즈 모든 금속 감지 가능. 금속 물체의 거리 측정.
 
핵심 제품군
  • 비 접촉 위치 변환기는 피스톤 측정 범위내의 피스톤의 움직임을 표준 아날로그 전류 및 전압 신호로 연속적으로 나타냅니다. 이는 두께 측정, 마모, 정/양품 테스트등의 대상 감지 및 공정 모니터링에 적합합니다.
 
핵심 제품군
  • 모든 압력을 제어하기 위한 압력 센서와 진공 스위치: 프로그램 제어 가능, 모듈형으로 가능.
 
  • 공정의 진단 및 조건 모니터링은 유량을 모니터함으로 간단하게 확인 가능합니다. 변화된 유량을 통해 발생 가능한 문제를 사전에 확인할 수 있으며, 또한 완제품의 품질 모니터링도 가능합니다.
 
  • 광학 기능 덕분에 센서가 색상 인식 및 초소형 부품 인식에서 레이저 거리 센서까지 광범위한 기능을 제공합니다. 모두 Festo 제품 및 서비스와 완전히 통합 가능합니다.
 
  • SVE4 신호 변환기는 센서의 아날로그 신호를 스위칭 포인트로 변환합니다. 센서가 적용되는 곳 어디에나 적용 가능합니다.
 
  • 공압센서는 무접촉 신호 생성기입니다. 특히 끝단 감지 및 높은 정도가 요구되는 위지 제어에 적합합니다. 작은 치수는 접근이 어려운 장소에 사용할 수 있고 다양한 온도 범위에 사용할 수 있으며 사용 조건에서도 사용이 가능합니다.
 
핵심 제품군
  • 반-회전 실린더의 끝단의 공압, 전기 또는 인덕티브 센서는 드라이브 유니트에 직접 부착하는 리미트 스위치와 같은 기능을 합니다.
  • 센서 박스는 악 조건에서 사용이 가능하도록 견고하게 제작되어 모든 공정 기술에 적용이 가능합니다.
 
  • 전기 리미트 스위치는 끝단 위치 및 중간 위치 감지. 연결에 따라, N/O 접점, N/C 접점.
 
  • 대체 가능한 제품이 있는 제품 타입
 
핵심 제품군
  • 모든 어플리케이션에 대한 다양한 액세서리 제품군
    • 마운팅 키트
    • 센서 브래킷
    • 클립
    • 포지션 측정기