제품
제어 기술
전기 주변 장치
자동화 시스템 CPX-E
자동화 시스템 CPX-E
터미널 CPX
CPX 터미널용
터미널 CPX-P
터미널 CPX-P용
설치 시스템 CTEL용
필드버스 모듈 CTEU
CPI 설치 시스템 CTEC
밸브 터미널 MPA-S용
밸브 터미널 CPV, CPA용
AS-interface 부품
후드 CAFC
전기 터미널용 액세서리
 
제어 기술 >   

전기 주변 장치

  인쇄  
  • 자동화 시스템 CPX-E는 핸들링 기술에서 모션 컨트롤 기능에 중점을 둔 고성능 제어 및 자동화 시스템입니다.
  • CPX-E 모듈은 아래와 같이 구성되어 있습니다.
    • 컨트롤러
    • 버스 모듈
    • 입력/출력 모듈
    • IO-Link 마스터 모듈
 
  • 자동화 시스템 CPX-E 개별 컴포넌트
    • 컨트롤러
    • 버스 모듈
    • 입력/출력 모듈
    • IO-Link 마스터 모듈
 
핵심 제품군
  • 기술 모듈을 포함한 포괄적 기능 통합
  • 설치 옵션
    • 원격 I/O 스탠드 얼론
    • 밸브 터미널 VTSA-F 조합
    • 밸브 터미널 VTSA 조합
    • 밸브 터미널 MPA-L 조합
    • 밸브 터미널 MPA-S 조합
  • I/O 모듈
    • 디지털
    • 아날로그
  • CODESYS 컨트롤러(선택 사양)
 
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • 전기 터미널 CPX의 개별 부품
  • 입력/출력 모듈
    • 디지털/아날로그

  • 버스 노드
  • 서브-베이스
  • 연결 블록
  • 엔드 플레이트
 
  • 동작 모드
    • 개별 제어
    • 밸브 터미널 MPA-S 포함
  • 버스 프로토콜
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • 입/출력 모듈
    • 본질 안전
    • Eexi Namur and Non Ex Namur
  • 대체 연결구
    • M12 (IP65)
    • 터미널 스트립 (IP54)
 
  • 전기 터미널 CPX-P을 위한 개별 부속품
  • 입력/출력 모듈
    • 본질적으로 안전함
    • EExi Namur 및 Non Ex Namur
  • 버스 노드
  • 연결 블럭
  • 연결 블록
  • 엔드 플레이트
 
  • 하부 시스템 생성 시 적합한 CPX 자동화 플랫폼에서 분산된 모듈을 통합하는 구성요소
 
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
  • 분산화된 기계와 시스템 구조에 맞는 컨셉
  • 각 CP 인터페이스 당 4개의 설치 스트링
  • 각 스트링 당 10 미터 라인 길이
  • 각 스트링 당 4개의 CP 모듈
  • 각 스트링 당 32개의 입력과 출력
 
  • CPI 인터페이스
  • ASI 인터페이스
  • 압력 센서
  • 전원 공급 장치
  • 추가 액세서리
 
  • 제어 블록
  • SF3 (Festo 필드버스)
  • SB60
  • SF6 (DeviceNet)
  • Bus 연결구 Direct Link CP 확장 스트링
  • 입력/출력 모듈
  • 디지털.
 
  • I/O 모듈
  • 밸브 인터페이스
  • AS 인터페이스 / 필드버스 게이트웨이
  • 주소 할당 장치
  • AS 인터페이스 전원 공급 장치
 
  • 밸브 터미널 MPA 및 CPX용 커버
  • 초소형 치수에 따른 공간 절약
  • 제작 공정 불필요, 주문용이 및 밸브 터미널에 체결됨.
 
핵심 제품군
  • 종단 저항
  • 마운팅 컴포넌트
  • 마운팅 부착 장치
  • 연결 액세서리