제품
압축 공기 준비
서비스 유닛 조합
MS 시리즈
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-C2M
MSE6-D2M
MSE6-E2M
 

MS 시리즈

= 핵심 제품군
  인쇄  
핵심 제품군
  • 공압 연결구 G1/8, G1/4, G3/8
  • 유량 550 ... 1500 l/min
 
핵심 제품군
  • 공압 연결구 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 유량 1900 ... 5100 l/min
 
  • 연결구: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • 유량: 5100 … 14000 l/min
 
2019년 7월 신제품
  • 에너지 효율이 좋은 공압 시스템 작동용 지능형 서비스 유닛 컴포넌트.
  • 압력 레귤레이터, On/Off 밸브, 센서 기술 및 필드버스 통신을 결합
    • 조절된 출구 압력
    • 유량 측정으로 시스템 다운타임 감지
    • 대기 압력 조절
    • 누출 감지
    • 조정 가능한 조절된 압력 상승(소프트 스타트)
  • CPX 시스템으로 확장 가능
 
2019년 7월 신제품
  • 신형 MSE6-C2M 또는 CPX 터미널용 확장으로서 에너지 효율 모듈
    • 버스 노드 없는 저렴한 모델
    • 누출 감지
    • 압력 측정
    • 유량 측정
 
  • 지능적인 에어 공급 유닛을 위한 에너지 효울적 공압 시스템 작동
  • 연결구 G1/2
  • 유량 4500 l/min.
  • 압력 정확도 시험
  • 압력 표시
  • 유량 표시
  • 소모량 표시
  • 필드버스 연결