제품
프로세스 오토메이션
Process valves
솔레노이드 작동식 매체 밸브
솔레노이드 밸브 VZWD
솔레노이드 밸브 VZWF
솔레노이드 밸브 VZWM
솔레노이드 밸브 MN1H
솔레노이드 밸브 VZWP
역방향 제트 펄스 밸브, VZWE
공압 밸브 VLX
 

솔레노이드 작동식 매체 밸브

= 핵심 제품군
  인쇄  
핵심 제품군
  • 포트 1/8", 1/4"
  • G 나사산 또는 NPT 나사산
  • 작동 압력 0 ... 90 bar
  • 공칭 압력 40 bar
  • 전기 작동
  • 전압 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-way 포펫 밸브 (NC), 직접 작동
  • FKM 씰링 재질
  • 낮은 유량, 높은 압력의 어플리케이션에 적합.
 
핵심 제품군
  • 포트 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-나사산
  • 작동 압력 0 ... 10 bar
  • 공칭 압력 40 bar
  • 전기 동작
  • 전압 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-way 다이어프램 밸브(N/C), 포스 파일로트 조작
  • 씰링 재질 NBR, EP
 
핵심 제품군
  • 연결구 G1/4 … G2, NPT 나사산도 가능
  • 유량 1400 ~ 31000 l/min
  • 케이블 연결
  • 솔레노이드 작동, 파일럿, 공압 스프링 복귀
  • 가스 및 유체 제어용.
 
  • 연결구 G1/4 … G1 1/2
  • 유량 2000 ~ 30,500 l/min
  • 전압 24 V DC, 110 … 230 V AC
  • 케이블 연결
  • 솔레노이드 작동, 파일로트, 공압 스프링 복귀
  • 플러그/소켓 연결
  • 가스 제어용
 
  • 연결구 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G 나사산 또는 NPT 나사산
  • 압력 범위 0.5 ... 40 bar
  • 전기 동작
  • 전압 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-way shut-off 밸브 (NC)
  • 씰링 소재 NBR, fluoro elastomer
  • 개방형 회로의 가스 및 유체 매질을 작동
 
  • 연결 3/4 ”, 1 ”, 1 1/2 ”, 2 ”, 2 1/2 ”
  • G-나사산
  • 플랜지 지름 60, 75, 89 mm
  • 작동 압력 0.35 … 8 bar
  • 2/2-방향 포핏 밸브 (NC), 파일로트 동작
  • 씰링 재료 NBR
 
  • 포트 G1/4 ... G1, NPT 나사산이 포함된 것도 제공
  • 유량 2400 ... 14000 l/min
  • 공압 작동식.