제품
공압 드라이브
가이드 포함 드라이브
슬라이드 포함 드라이브
미니 슬라이드 DGST
미니 슬라이드 DGSL, 미터 단위
미니 슬라이드 DGSL, 영국 단위
미니 슬라이드 DGSC
미니 슬라이드 SLF
미니-슬라이드 SLF, SLS, SLT
미니 슬라이드 SLT
 

슬라이드 포함 드라이브

= 핵심 제품군
  인쇄  
핵심 제품군
하이라이트 2018년 11월
  • 사이즈 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • 행정 거리 10 … 200 mm
  • 피스톤 힘 25 ... 589 N
  • 위치 센싱
  • 고정/조정 가능한 쿠션
  • 순환 볼 베어링 가이드, 볼 베어링 케이지 가이드 (사이즈 20, 25 용)
 
  • 사이즈 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • 직경 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • 작동 행정거리 10 ... 200 mm
  • 힘 17 ... 483 N
  • 위치 감지
  • 고정된/조절 가능한 쿠셔닝
  • 볼 베어링 케이지 가이드
 
  • 사이즈 10 ... 25
  • 행정거리 10 ... 200 mm
  • 힘 68 ... 483 N
  • 위치 감지
  • 고정/조절 쿠션
  • 볼 베어링 케이지 가이드
 
  • 짧은 행정 거리
  • Size 6
  • Stroke length 1 ... 10 mm
  • Force 12.5 ... 17 N
 
  • 평면형 디자인
  • 직경 6, 10, 16 mm
  • 행정거리 10 ... 80 mm
  • 추력 17 ... 121 N
  • 위치 감지
  • 고정형 쿠션
  • 무한궤도 볼베어링 가이드.
 
  • 슬림 디자인
  • 직경 6, 10, 16 mm
  • 행정거리 5 ... 30 mm
  • 추력 17 ... 121 N
  • 위치 감지
  • 고정형 쿠션
  • 무한궤도 볼베어링 가이드.
 
  • 핸들링 및 어셈블리 기술을 위한 시스템 제품
  • 직경: 6, 10, 16, 20, 25 mm
  • 행정 거리: 10 ... 200 mm
  • 힘: 34 ... 590 N
  • 위치 감지
  • 고정형 쿠션
  • Recirculating 볼 베어링 가이드