제품
공압 드라이브
로드리스 실린더
기계 커플링
선형 드라이브 DLGF
선형 드라이브 DGC-K
공압 선형 드라이브 DGC
선형 드라이브 DGC-HD
공압 선형 드라이브 유니트 SLG
 

기계 커플링

  인쇄  
Highlights 11/2018
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
핵심 제품군
  • 일대일 교체 가능한 리니어 드라이브 DGP
  • 콤팩트 디자인
  • 심플한 드라이브 기능을 위해 외부 가이드가 없음.
  • 직경: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • 행정 거리: 1 ... 8500 mm
  • 힘: 153 ... 3016 N
  • 위치 감지
 
핵심 제품군
  • 가이드 사양
    • 표준 디자인
    • 플레인 베어링 가이드
    • Recirculating 볼 베어링 가이드
  • 직경: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 8500 mm
  • 힘: 30 ... 1870 N
  • 위치 감지
  • 다양한 쿠션 옵션
 
  • 고용량 하중 및 토크용 가이드
  • 직경: 18, 25, 40 mm
  • 행정 거리: 1 ... 5000 mm
  • 힘: 153 ... 754 N
  • 위치 감지
  • 충격 완충기 포함 끝단 쿠션
  • Recirculating 볼 베어링 가이드
 
  • 평면형 디자인
  • 직경: 8, 12, 18 mm
  • 행정 거리: 100 ... 900 mm
  • 힘: 30 ... 153 N
  • 위치 감지
  • 고정형 쿠션
  • 볼 베어링 가이드