제품
핸들링 시스템
직교 좌표계
2D 평면 갠트리
YXMF
YXCF
EXCM
EXCH
 

2D 평면 갠트리

  인쇄  
  • 행정거리: 최대. 2500 mm (Y), 1500 mm (Z)
  • XY 모듈: 전기
  • 고속 동작으로 짧은 사이클 시간
  • 공간 최적화된 디자인 및 우수한 동적 반응
  • 페이로드 : 동적 반응에 따라 좌우됨
  • EXCM, EXCH 기계 시스템에 기반
  • 온라인 핸들링 가이드로 제품 구성
 
  • 행정거리: 최대. 3000 mm (X), 2000 mm (Y)
  • X 모듈: 전기
  • Y 모듈: 전기
  • 페이로드 : 동적 반응에 따라 좌우됨
  • 온라인 핸들링 가이드로 제품 구성
 
  • 콤팩트 갠트리
  • 전기 제어
  • X-행정거리 : 최대 2,000m
  • Y-행정거리 : 최대 1,000m
  • 이상적인 통합형 모터 패키지
  • 부하 범위 : 0에서 최대 4kg까지.
 
  • 높은 동적 응답
  • 넓은 작업 공간
  • 매우 역동적인 평면 갠트리
  • 전기 제어식
  • X 행정거리: 최대 2500 mm
  • Y 행정거리: 최대 1500 mm
  • 완벽한 조화를 이루는 드라이브와 컨트롤러 패키지
  • 정격 하중: 0 ~ 최대 6 kg