제품
Motion Terminal
Motion Terminal VTEM
Motion Apps
모션 터미널용 액세서리
 
 

Motion Terminal

 
인쇄  
  • Flow rate: 480 l/min
  • Voltage: 24 V DC
  • Pressure: -0.9 ... 8 bar
  • Degree of protection: IP65
  • Sub-base valves
  • Metal manifold rail
  • Fieldbus connection via modular electrical terminal CPX
 
  • Motion 앱은 완전히 새로운 차원의 유연성을 제공합니다 - 단일 개별 밸브로 수많은 기능을 수행
  • 엔지니어링 프로세스 속도 향상
  • 하드웨어 변경 및 교체 없이도 빠른 반응 속도
  • 시스템 구성 단순화
  • 소프트웨어 설치 및 환경 설정 시간 단축
 
  • 모션 터미널 VTEM 액세서리