제품
제어 기술
오퍼레이터 유닛
USB IO-Link Master CDSU
작동 유닛 CDSB
오퍼레이터 유닛 CDPX
시뮬레이터 CDSM
 
제어 기술 >   

오퍼레이터 유닛

  인쇄  
  • 모든 Festo IO-Link 장치(센서 및 액추에이터)
  • 범용 연결
  • 전류 절연
  • 포트 A 등급 및 포트 B 등급용(액세서리 포함)
  • 연결 케이블은 액세서리로 제공
 
핵심 제품군
  • 서보 드라이브 CMMT 및 자동화 시스템 CPX-E의 디스플레이 및 제어 유닛
  • 컬러 터치 스크린
  • 진단 기능
  • 기본 유닛 업데이트 기능
 
  • 고해상도
  • 디자이너 스튜디오를 이용한 프로젝트 계획 및 프로그래밍
  • 디스플레이: TFT 컬러
  • 디스플레이 사이즈: 4.3 ... 13.3"
  • 디스플레이 해상도: 480x272 ... 1280x800 픽셀
  • 인터페이스: USB, Ethernet, RS485, SD 카드
 
  • 커미셔닝 시 입력/출력 신호 시뮬레이션
  • 모터 컨트롤러 I/O 인터페이스의 모든 기능을 사용 가능
  • 모터 컨트롤러 커미셔닝에 적합
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST