제품
서보-공압 위치제어 시스템
축 컨트롤러
축 컨트롤러 CPX-CMAX
끝단 컨트롤러 CPX-CMPX
전자 끝단 컨트롤러 SPC11
 

축 컨트롤러

  인쇄  
    • 공압 포지셔닝 및 힘 제어
    • 터미널 CPX 의 기술 모듈
    • 이더넷을 비롯한 모든 필드버스 인터페이스 CPX 와 함께 사용 가능
    • Festo 구성 도구 FCT 를 통한 쉬운 커미셔닝
    • 연결된 시스템 컴포넌트를 자동 감지: 밸브 VPWP, 센서 인터페이스 CASM 또는 실린더
    • 이동 부하 2 ~ 450 kg
    • 힘 30 ~ 4712 N
 
  • 자유롭게 선정 가능한 2개의 추가 중간 위치를 포함한 끝단
  • 공기압 드라이브용 전기 끝단 위치 컨트롤
  • 부드러운 감속 및 빠른 가속을 위한 소프트 스톱
  • CPX/이더넷과 컨트롤러 FEC에서 사용 가능한 모든 필드버스를 사용하십시오.
  •  
  • 단순 커미셔닝, 훼스토 플러그 & 워크®
  • 이동 시간 및 공기 소모
 
  • 빠르고 부드러운 끝단 포지셔닝 기능, 2개의 중간 포지션 설정 가능
  • 전기적 끝단 포지션 쿠셔닝 제공
  • 빠르고 쉬운 시운전, 설정, 티치- 레디
  • 공압 피스톤 로드, 로드리스와 회전 드라이브 지원 가능