제품
그립퍼
기계적 그립퍼
수평 그립퍼
3점 그립퍼
각도 그립퍼
반경 그립퍼
회전/그립퍼 유닛
적응형 그리퍼
 
그립퍼 >   

기계적 그립퍼

  인쇄  
  • 사이즈 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • 행정거리 0 ... 80 mm
  • 그립퍼 죠 당 힘 8 … 770 N
  • 선형 동작이 가능한 그립퍼는 여러 개의 그립퍼 핑거를 갖고 있음 (2, 3개의 그립퍼 핑거 가능)
 
  • 사이즈 16, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • 그립퍼 죠 당 행정거리 2.5 … 10 mm
  • 그립퍼 죠 당 힘 30 ... 864 N
  • 선형 동작이 가능한 그립퍼는 여러 개의 그립퍼 핑거를 갖고 있음 (2, 3개의 그립퍼 핑거 가능)
 
  • 사이즈 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • 열림 각도 14 ... 18.5°, 30°, 40°, 180°
  • 그립핑 토크 11 ... 965 Ncm
  • 각도에 따라 그립퍼 핑거는 회전 동작을 수행.
 
  • 사이즈 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • 개방 각도 180
  • 그립핑 토크 13 ... 600 Ncm.
 
  • 사이즈: 12, 16, 20
  • 행정거리: 2.5 ... 7 mm (그립퍼 조당)
  • 힘: 26 ... 65 N (그립퍼 조당)
  • 회전 각도 220°
  • 반회전식 드라이브 및 그립퍼의 조합.
 
  • 섬세하고 안전한 내부 그립핑용 공압 그립퍼.