해당단어의 검색결과 CPX-CMAX

결과: 4
인쇄
서보-공압 위치제어 시스템 > 축 컨트롤러
    • 공압 포지셔닝 및 힘 제어
    • 터미널 CPX 의 기술 모듈
    • 이더넷을 비롯한 모든 필드버스 인터페이스 CPX 와 함께 사용 가능
    • Festo 구성 도구 FCT 를 통한 쉬운 커미셔닝
    • 연결된 시스템 컴포넌트를 자동 감지: 밸브 VPWP, 센서 인터페이스 CASM 또는 실린더
    • 이동 부하 2 ~ 450 kg
    • 힘 30 ~ 4712 N
 
서보-공압 위치제어 시스템 > 변위 엔코더 포함 드라이브 > 위치 엔코더 포함 선형 드라이브
  • 절대값 측정
  • 보호 등급: IP67
  • 고객 기존 가이드에 부착
  • 직경 25, 32, 40, 63 mm
  • 행정거리 100 ... 2,000 mm
  • 힘 295 ... 1,870 N
  • 최대 속도 3 m/s
  • 반복 정확도, 위치 컨트롤러 CPX-CMAX 사용 시, +/- 0.2 ... 0.8 mm.
 
서보-공압 위치제어 시스템 > 센서 인터페이스
  • 센서 인터페이스 CASM 위치 컨트롤러 CPX-CMAX 또는 CPX-CMPX에서 아날로그/증분형 변위 엔코더를 통해 공압 드라이브를 작동시키는데 사용됩니다.
 
제어 기술 > 전기 주변 장치
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • 전기 터미널 CPX의 개별 부품
  • 입력/출력 모듈
    • 디지털/아날로그

  • 버스 노드
  • 서브-베이스
  • 연결 블록
  • 엔드 플레이트