해당단어의 검색결과 DGC

결과: 6
인쇄
공압 드라이브 > 로드리스 실린더 > 기계 커플링
핵심 제품군
  • 가이드 사양
    • 표준 디자인
    • 플레인 베어링 가이드
    • Recirculating 볼 베어링 가이드
  • 직경: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 8500 mm
  • 힘: 30 ... 1870 N
  • 위치 감지
  • 다양한 쿠션 옵션
 
공압 드라이브 > 실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리 > 선형 가이드
핵심 제품군
  • 직경 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정거리 1 에서 5000 mm
  • 다양한 충격완충 옵션 가능
 
공압 드라이브 > 로드리스 실린더 > 기계 커플링
핵심 제품군
  • 일대일 교체 가능한 리니어 드라이브 DGP
  • 콤팩트 디자인
  • 심플한 드라이브 기능을 위해 외부 가이드가 없음.
  • 직경: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • 행정 거리: 1 ... 8500 mm
  • 힘: 153 ... 3016 N
  • 위치 감지
 
공압 드라이브 > 로드리스 실린더 > 기계 커플링
  • 고용량 하중 및 토크용 가이드
  • 직경: 18, 25, 40 mm
  • 행정 거리: 1 ... 5000 mm
  • 힘: 153 ... 754 N
  • 위치 감지
  • 충격 완충기 포함 끝단 쿠션
  • Recirculating 볼 베어링 가이드
 
서보-공압 위치제어 시스템 > 변위 엔코더 포함 드라이브 > 위치 엔코더 포함 선형 드라이브
  • 직경 18, 25, 32, 40, 63 mm
  • 행정거리 100 ... 2,000 mm
  • 힘 153... 1,870 N
  • 최대 5 m/s
  • 반복 정밀도 0.2 ... 0.8 mm.
 
공압 드라이브 > 실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리 > 장치별 액세서리
  • 프로파일, 리테이너, 외부 중간 포지션