해당단어의 검색결과 EMMS

결과: 4
인쇄
모터 및 컨트롤러 > 서보 모터
  • 사이즈 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • 토크 1 ... 120 Nm
  • 전압 360 ... 565 V DC
  • 공칭 전류 0.6 ... 14.4 A
  • 적합한 모터 케이블
  • 적합한 모터 플랜지.
 
모터 및 컨트롤러 > 스텝 모터
핵심 제품군
  • 사이즈 28, 42, 57, 87
  • 유지 토크 0.09 ... 8.6 Nm
  • 전압 24 ... 72 V DC
  • 공칭 전류 1.4 ... 9.5 A
  • 적합한 모터 케이블
  • 적합한 모터 플랜지
 
전기 커넥터 기술 > 튜브 / 파이프 > 모터용 연결 케이블
핵심 제품군
  • 서보 모터 EMMS-AS와 스텝 모터 EMMS-ST
  • 케이블 길이 5 ... 15 m.
 
모터 및 컨트롤러 > 모터 및 컨트롤러 전용 액세서리 > 모터용 연결 케이블
핵심 제품군
  • 서보 모터 EMMS-AS와 스텝 모터 EMMS-ST
  • 케이블 길이 5 ... 15 m.