해당단어의 검색결과 FED

결과: 3
인쇄
전기 커넥터 기술 > 튜브 / 파이프 > 컨트롤러용 연결 케이블
  • 컨트롤러 FEC와 오퍼레이터 FED간의 연결
  • CPX 터미널과 오퍼레이터 FED간의 연결
  • 케이블 길이 1.2 m, 1.8 m
 
압축 공기 준비 > 조절기 > D 시리즈, 폴리머 디자인
  • Size: MINI
  • Connection: G¼
  • Pressure: 0.5 ... 7 bar
  • Max. pressure hysteresis: 0.5 bar
  • Flow rate: 1000 l/min
  • Pressure gauge
    • Without pressure gauge
  • With through-fed compressed air supply,
  • regulator manifold with independent pressure ranges.
 
프로세스 오토메이션 > 압축 공기 준비 > 조절기 > D 시리즈, 폴리머 디자인
  • Size: MINI
  • Connection: G¼
  • Pressure: 0.5 ... 7 bar
  • Max. pressure hysteresis: 0.5 bar
  • Flow rate: 1000 l/min
  • Pressure gauge
    • Without pressure gauge
  • With through-fed compressed air supply,
  • regulator manifold with independent pressure ranges.