해당단어의 검색결과 MPA-S

결과: 13
인쇄
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 MPA-S
  • AS-interface을 통한 제어
  • 2 에서 8 밸브를 자유롭게 선정 가능(최대 8 솔레노이드 코일) 입력 피드백 포함
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 MPA-S
  • 멀티-핀 플러그를 통한 제어
  • 최대 24 밸브/최대 26 솔레노이드 코일
  • 연결 기술:
    • 25-핀 Sub-D.
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 MPA-S
핵심 제품군
  • 비례 기술
  • 직렬 연결을 통한 편리한 통합형 진단
  • 최대 8개 전압 존
  • 필드버스 및 컨트롤 블록을 통한 제어
  • 최대 64 밸브/최대 128 솔레노이드 코일
    • 디지털 입력/출력
    • 아날로그 입력/출력
    • 입력과 출력의 파라미터화
    • 편리한 진단 기능 포함
    • 편리한 유지보수 컨셉.
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 MPA-S
  • CPI을 통한 제어 가능 (필드버스 및 컨트롤 블록을 통한 상위 제어)
  • 최대 32 밸브/ 최대 32 솔레노이드 코일.
 
제어 기술 > 카탈로그 및 상세 정보

 

 
제어 기술 > 전기 주변 장치
핵심 제품군
  • 기술 모듈을 포함한 포괄적 기능 통합
  • 설치 옵션
    • 원격 I/O 스탠드 얼론
    • 밸브 터미널 VTSA-F 조합
    • 밸브 터미널 VTSA 조합
    • 밸브 터미널 MPA-L 조합
    • 밸브 터미널 MPA-S 조합
  • I/O 모듈
    • 디지털
    • 아날로그
  • CODESYS 컨트롤러(선택 사양)
 
프로세스 오토메이션 > 제어 기술 및 리모트 I/O > 원격 I/O 및 전기 주변 장치
  • 동작 모드
    • 개별 제어
    • 밸브 터미널 MPA-S 포함
  • 버스 프로토콜
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • 입/출력 모듈
    • 본질 안전
    • Eexi Namur and Non Ex Namur
  • 대체 연결구
    • M12 (IP65)
    • 터미널 스트립 (IP54)
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 기능 부품 > 일반형 밸브 모듈
  • 스로틀 밸브
  • 수직 압력 공급 플레이트
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 서브-베이스 / 매니폴드 > 일반형 밸브 모듈
  • 서브-베이스
  • 블랭킹 플레이트
  • 엔드 플레이트
  • 공급 플레이트.
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 전기 매니폴드 모듈용 부품
  • 전기 연결
  • 전기 모듈.
 
제어 기술 > 전기 주변 장치
  • CPI 인터페이스
  • ASI 인터페이스
  • 압력 센서
  • 전원 공급 장치
  • 추가 액세서리
 
밸브 > 비례 제어 밸브
  • 밸브 터미널 MPA-S에 사용 가능
  • 연결 NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • 유량: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-way 비례 압력 레귤레이터
  • 세 가지 레귤레이터 설정(고속, 범용, 정밀) 중에서 선택
  • 디스플레이 제공(옵션)
 
밸브 > 비례 제어 밸브
  • 밸브 터미널 MPA-S에 사용 가능
  • 연결 G1/8, G1/4, G1/2
  • 유량: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-way 비례 압력 레귤레이터
  • 세 가지 레귤레이터 설정(고속, 범용, 정밀) 중에서 선택
  • 디스플레이 제공(옵션)